Zylinder mit Schmiermittelbehälter (Lube-retainer), Druckluftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, Einstangenzylinder Serie CG1

Zylinder mit Schmiermittelbehälter (Lube-retainer), Druckluftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, Einstangenzylinder Serie CG1
[Eigenschaften]
·Die Haltbarkeit wird durch die Bildung eines Fettfilms auf der Oberfläche der Kolbenstange verbessert.
-Verhindert das Eindringen von Pulver und Fremdkörpern.
-Die Anzahl der Betriebszyklen kann auch in einer allgemeinen Umgebung verbessert werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDG1BN20M-65FZ
CDG1BN20M-100Z
CDG1BN20M-125Z
CDG1BN20M-150Z
CDG1BN25M-60Z
CDG1BN25M-200Z
CDG1BN25M-250Z
CDG1BN25M-270Z
CDG1BN25M-300Z
CDG1BN25M-500Z
CDG1BN25M-700Z
CDG1BN32M-75Z
CDG1BN32M-100Z
CDG1BN32M-125Z
CDG1BN32M-200Z
CDG1BN32M-250Z
CDG1BN40M-50FZ
CDG1BN50M-100Z
CDG1BN50M-150Z
CDG1BN50M-300Z
CDG1BN100M-250Z
CDG1DN20M-50Z
CDG1DN20M-150Z-NW
CDG1DN25M-200Z-N
CDG1DN32M-50Z
CDG1FN32M-250Z
CDG1LN20M-100Z
CDG1LN20M-150Z
CDG1TN63M-25Z-NW-A93L
CG1BN20M-20FZ
CG1BN20M-200Z
CG1BN25M-50Z
CG1BN40M-400Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape

57.47 €

1 26 Arbeitstage 2065-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Innengewinde

59.37 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

61.32 €

1 26 Arbeitstage 20125-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

62.97 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

59.37 €

1 26 Arbeitstage 2560-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

68.92 €

1 26 Arbeitstage 25200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

72.74 €

1 26 Arbeitstage 25250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

78.06 €

1 26 Arbeitstage 25270-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

78.06 €

1 26 Arbeitstage 25300-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

90.89 €

1 26 Arbeitstage 25500-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

105.53 €

1 26 Arbeitstage 25700-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

61.19 €

1 26 Arbeitstage 3275-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

63.06 €

1 26 Arbeitstage 32100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

65.02 €

1 26 Arbeitstage 32125-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

70.74 €

1 26 Arbeitstage 32200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

74.56 €

1 26 Arbeitstage 32250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

82.77 €

1 26 Arbeitstage 4050-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Innengewinde

128.18 €

1 26 Arbeitstage 50100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

137.10 €

1 26 Arbeitstage 50150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

163.74 €

1 26 Arbeitstage 50300-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

276.60 €

1 26 Arbeitstage 100250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

61.73 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGabelformStabende Außengewinde

82.19 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Auslieferung mit SchwenkbefestigungU-GelenkbolzenGabelformStabende Außengewinde

86.26 €

1 26 Arbeitstage 25200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Auslieferung mit SchwenkbefestigungOhne BefestigungselementGabelformStabende Außengewinde

69.85 €

1 26 Arbeitstage 3250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGabelformStabende Außengewinde

79.40 €

1 26 Arbeitstage 32250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementFlanschartStabende Außengewinde

63.29 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

66.89 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

250.69 €

1 26 Arbeitstage 6325-10~ 60Eingebauter MagnetA9332Auslieferung mit SchwenkbefestigungU-GelenkbolzenKopfzapfenStabende Außengewinde

49.18 €

1 26 Arbeitstage 2020-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Innengewinde

62.56 €

1 26 Arbeitstage 20200-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

54.89 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

118.82 €

1 26 Arbeitstage 40400-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende Außengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0,1 bis 1,0 Port thread type Rc Bellows Ohne Faltenbalg
Specification of cylinder Zylinder mit Schmierstoffhalterung (Lube-Retainer)

Technischer Support