Luftzylinder, Standardausführung, schmierfreie Ausführung, Serie 55-CS1

Luftzylinder, Standardausführung, schmierfreie Ausführung, Serie 55-CS1

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-CDS1BN200-250
55-CDS1BN200-750
55-CDS1DN200-250
55-CDS1FN180-200
55-CS1BN140-260
55-CS1BN250-700
55-CS1DFN125-300
55-CS1DFN160-300
55-CS1DN180-450
55-CS1DN250-600
55-CS1FN300-475
55-CS1TN250-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Type of Mount Support Tube Material

1,358.32 €

1 64 Arbeitstage 200250Eingebauter MagnetGrundausführungTube

1,894.73 €

1 98 Arbeitstage 200750Eingebauter MagnetGrundausführungTube

1,358.32 €

1 64 Arbeitstage 200250Eingebauter MagnetDoppelöseTube

1,161.21 €

1 46 Arbeitstage 180200Eingebauter MagnetFlanschartTube

728.61 €

1 64 Arbeitstage 140260Ohne MagnetGrundausführungAluminiumschlauch

2,595.32 €

1 64 Arbeitstage 250700Ohne MagnetGrundausführungTube

652.35 €

1 64 Arbeitstage 125300Ohne MagnetDoppelöseTube

864.35 €

1 64 Arbeitstage 160300Ohne MagnetDoppelöseTube

1,387.95 €

1 68 Arbeitstage 180450Ohne MagnetDoppelöseTube

2,442.68 €

1 64 Arbeitstage 250600Ohne MagnetDoppelöseTube

3,060.65 €

1 98 Arbeitstage 300475Ohne MagnetFlanschartTube

2,708.40 €

1 64 Arbeitstage 250600Ohne MagnetModell des mittleren ZapfensTube

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) 0:: 70
Betriebsdruck(MPa) 0.05:: 0.97 Cushion Mit Dämpfung an beiden Seiten Port thread type Rc
Ausführung Schmierfrei

Technischer Support