Standard-Druckluftzylinder mit integrierter Schnellkupplung Doppeltwirkend mit einfacher Kolbenstange Serie CM2

Standard-Druckluftzylinder mit integrierter Schnellkupplung Doppeltwirkend mit einfacher Kolbenstange Serie CM2
[Eigenschaften]
• Ein Typ mit einer eingebauten Schnellkupplung im Zylinder.
• Der Arbeitsaufwand für die Verlegung von Rohrleitungen und der Installationsraum können erheblich reduziert werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.

■ Auf Bestellung gefertigte Spezifikationen: Einzelheiten zur speziellen Platzierung von Hafenstandorten finden Sie unten.

■ Spezifikationen auf Bestellung: Siehe unten für Details zur Montageart der Autoschalterschiene.

Teilenummer
CDM2B32F-25
CDM2B32F-150
CDM2C20F-150
CDM2C20F-150-C73C
CDM2C20F-150A
CDM2D32F-200
CDM2E25F-150
CDM2F32F-150
CDM2F32F-150A
CDM2F32F-150A-H7B
CDM2L20F-100-XB13
CDM2L20F-100A
CM2L20F-100A
CM2L25F-100A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Custom-made Specifications

71.08 €

1 45 Arbeitstage 3225Standard-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Basic (Beide Seiten gebosselt)Ohne

135.06 €

1 46 Arbeitstage 32150Standard-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Basic (Beide Seiten gebosselt)Ohne

132.24 €

1 47 Arbeitstage 20150Standard-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Einzelner GabelkopfOhne

200.61 €

1 36 Arbeitstage 20150Standard-10~ 60KautschukdämpferEingebauter MagnetC73C0.52Einzelner GabelkopfOhne

150.53 €

1 47 Arbeitstage 20150Standard-10~ 70Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Einzelner GabelkopfOhne

140.61 €

1 46 Arbeitstage 32200Standard-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--DoppelgabelkopfOhne

88.48 €

1 46 Arbeitstage 25150Standard-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Standardmodell mit integriertem GabelkopfOhne

140.61 €

1 47 Arbeitstage 32150Standard-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--FlanschartOhne

162.50 €

1 47 Arbeitstage 32150Standard-10~ 70Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Signalgeber--FlanschartOhne

191.66 €

1 50 Arbeitstage 32150Standard-10~ 60Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetH7B0.52FlanschartOhne

85.45 €

1 46 Arbeitstage 20100Standard / Niedrige Drehzahl-10~ 70KautschukdämpferEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Axialer FußmodellLow-Speed - Zylinder (5 bis 50 mm/s)

95.85 €

1 46 Arbeitstage 20100Standard-10~ 70Pneumatische DämpfungEingebauter MagnetOhne Signalgeber--Axialer FußmodellOhne

92.19 €

1 46 Arbeitstage 20100Standard-10~ 70Pneumatische DämpfungOhne Magnet---Axialer FußmodellOhne

97.56 €

1 46 Arbeitstage 25100Standard-10~ 70Pneumatische DämpfungOhne Magnet---Axialer FußmodellOhne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Rod Tip Shape Stabende Außengewinde Bellows Keine
Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support