Druckluftzylinder mit Schmiermittelbehälter (Lube-Retainer), Standardausführung, doppeltwirkend, eine Stange Serie CM2

Druckluftzylinder mit Schmiermittelbehälter (Lube-Retainer), Standardausführung, doppeltwirkend, eine Stange Serie CM2
[Eigenschaften]
·Die Haltbarkeit wird durch die Bildung eines Fettfilms auf der Oberfläche der Kolbenstange verbessert.
·Verhindert das Eindringen von Pulver und Fremdkörpern
·Die Anzahl der Vorgänge kann auch in einer allgemeinen Umgebung verbessert werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2B20M-75Z
CDM2B20M-75Z-A93VL
CDM2B20M-100Z
CDM2B20M-125Z
CDM2B20M-150Z
CDM2B20M-160Z
CDM2B20M-175Z
CDM2B20M-200Z
CDM2B20M-280Z-M9B
CDM2B20M-300Z
CDM2B25M-75FZ
CDM2B25M-100Z
CDM2B25M-200Z
CDM2B32M-5Z
CDM2B32M-10FZ
CDM2B32M-10Z
CDM2B32M-15Z
CDM2B32M-50Z
CDM2B32M-80Z
CDM2B32M-200Z
CDM2B32M-250Z
CDM2B32M-400Z
CDM2B40M-50Z
CDM2C32M-125Z
CDM2C32M-125Z-V
CDM2D20M-35Z-W
CDM2D20M-100Z-M9BAZ
CDM2E20M-20Z
CDM2E20M-40Z
CDM2E20M-50Z
CDM2E20M-230Z
CDM2E25M-40Z
CDM2E25M-400Z
CDM2E32M-75Z
CDM2F32M-400Z
CDM2FZ20M-150Z
CDM2L20M-100Z
CDM2L20M-150Z
CDM2L25M-150Z
CDM2L32M-200Z
CDM2L32M-240Z
CDM2L32M-400Z
CDM2L32M-500Z
CDM2T32M-260Z-NV
CM2B20M-10Z
CM2B20M-150Z
CM2B20M-200Z
CM2B25M-100Z-V
CM2B25M-300Z
CM2B32M-200Z
CM2C40M-100Z-NW
CM2D32M-110Z
CM2D32M-150Z-W
CM2E20M-50Z
CM2FZ32M-40FZ
CM2L20M-200Z
CM2L32M-200Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape

81.98 €

1 26 Arbeitstage 2075-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

124.61 €

1 26 Arbeitstage 2075-10~ 60Eingebauter MagnetA93V32Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

84.76 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

87.47 €

1 26 Arbeitstage 20125-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

90.11 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

92.90 €

1 26 Arbeitstage 20160-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

92.90 €

1 26 Arbeitstage 20175-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

95.68 €

1 26 Arbeitstage 20200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

164.90 €

1 26 Arbeitstage 20280-10~ 60Eingebauter MagnetM9B0.52Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

106.52 €

1 26 Arbeitstage 20300-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

87.47 €

1 26 Arbeitstage 2575-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Innengewinde

90.11 €

1 26 Arbeitstage 25100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

101.10 €

1 26 Arbeitstage 25200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

83.82 €

1 26 Arbeitstage 325-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

83.82 €

1 26 Arbeitstage 3210-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Innengewinde

83.82 €

1 26 Arbeitstage 3210-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

83.82 €

1 26 Arbeitstage 3215-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

86.53 €

1 26 Arbeitstage 3250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

92.02 €

1 26 Arbeitstage 3280-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

104.98 €

1 26 Arbeitstage 32200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

111.10 €

1 26 Arbeitstage 32250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

124.69 €

1 26 Arbeitstage 32400-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

121.98 €

1 26 Arbeitstage 4050-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

100.27 €

1 26 Arbeitstage 32125-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementEinzelner GabelkopfStabende Außengewinde

105.47 €

1 26 Arbeitstage 32125-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementEinfacher GelenkbolzenEinzelner GabelkopfStabende Außengewinde

92.48 €

1 26 Arbeitstage 2035-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementU-GelenkbolzenDoppelgabelkopfStabende Außengewinde

188.10 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~ 60Eingebauter MagnetM9BA52Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementDoppelgabelkopfStabende Außengewinde

82.10 €

1 26 Arbeitstage 2020-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

84.82 €

1 26 Arbeitstage 2040-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

84.82 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

106.65 €

1 26 Arbeitstage 20230-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

90.31 €

1 26 Arbeitstage 2540-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

128.48 €

1 26 Arbeitstage 25400-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

94.85 €

1 26 Arbeitstage 3275-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

130.24 €

1 26 Arbeitstage 32400-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementFlanschartStabende Außengewinde

95.68 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementKolbenstangenkopf mit FlanschStabende Außengewinde

90.31 €

1 26 Arbeitstage 20100-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

95.68 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

101.23 €

1 26 Arbeitstage 25150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

108.48 €

1 26 Arbeitstage 32200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

113.90 €

1 26 Arbeitstage 32240-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

130.24 €

1 26 Arbeitstage 32400-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

142.39 €

1 26 Arbeitstage 32500-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

131.90 €

1 26 Arbeitstage 32260-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Auslieferung mit SchwenkbefestigungEinfacher GelenkbolzenKopfzapfenStabende Außengewinde

72.90 €

1 26 Arbeitstage 2010-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

86.47 €

1 26 Arbeitstage 20150-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

92.02 €

1 26 Arbeitstage 20200-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

91.66 €

1 26 Arbeitstage 25100-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementEinfacher GelenkbolzenBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

108.35 €

1 26 Arbeitstage 25300-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

99.27 €

1 26 Arbeitstage 32200-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementBasic (Beide Seiten gebosselt)Stabende Außengewinde

158.73 €

1 26 Arbeitstage 40100-10~ 70Ohne Magnet---Auslieferung mit SchwenkbefestigungU-GelenkbolzenEinzelner GabelkopfStabende Außengewinde

96.61 €

1 26 Arbeitstage 32110-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementDoppelgabelkopfStabende Außengewinde

107.00 €

1 26 Arbeitstage 32150-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementU-GelenkbolzenDoppelgabelkopfStabende Außengewinde

81.16 €

1 26 Arbeitstage 2050-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementStandardmodell mit integriertem GabelkopfStabende Außengewinde

88.44 €

1 26 Arbeitstage 3240-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementKolbenstangenkopf mit FlanschStabende Innengewinde

97.56 €

1 26 Arbeitstage 20200-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

104.82 €

1 26 Arbeitstage 32200-10~ 70Ohne Magnet---Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementAxialer FußmodellStabende Außengewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0,1 bis 1,0 :: Cushion Kautschukdämpfer
Custom-made Specifications Ohne Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support