Druckluftzylinder mit Schmiermittelbehälter (Lube-Retainer), Standardausführung, doppeltwirkend, eine Stange Serie CA2 (Teilenummern - CAD Download)

Druckluftzylinder mit Schmiermittelbehälter (Lube-Retainer), Standardausführung, doppeltwirkend, eine Stange Serie CA2
[Eigenschaften]
·Die Haltbarkeit wird durch die Bildung eines Fettfilms auf der Oberfläche der Kolbenstange verbessert.
·Verhindert das Eindringen von Pulver und Fremdkörpern
·Die Anzahl der Vorgänge kann auch in einer allgemeinen Umgebung verbessert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
CA2B50M-300Z
CA2F80M-750Z
CA2T63M-100Z
CDA2B50M-200Z
CDA2B80M-255Z-M9NL
CDA2B100M-150Z
CDA2D50M-500Z
CDA2F63M-250Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support

302.65 €

1 26 Arbeitstage 50300-10~ 70Ohne Magnet---Grundausführung

571.31 €

1 26 Arbeitstage 80750-10~ 70Ohne Magnet---Flanschart

319.87 €

1 26 Arbeitstage 63100-10~ 70Ohne Magnet---Modell des mittleren Zapfens

279.05 €

1 26 Arbeitstage 50200-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Grundausführung

452.89 €

1 26 Arbeitstage 80255-10~ 60Eingebauter MagnetM9N32Grundausführung

396.60 €

1 26 Arbeitstage 100150-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Grundausführung

378.19 €

1 26 Arbeitstage 50500-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Doppelgabelkopf

348.48 €

1 26 Arbeitstage 63250-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Flanschart

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Operating Pressure(MPa) 0,1 bis 1 Swinging Receiving Metal Ohne Befestigungselement
Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support