Luftzylinder mit integriertem Schnellverbindungs-Fitting, Standardausführung, einfachwirkend, tastend / ausfahrend, Serie CM2

Luftzylinder mit integriertem Schnellverbindungs-Fitting, Standardausführung, einfachwirkend, tastend / ausfahrend, Serie CM2
[Eigenschaften]
• Ein Typ mit einer eingebauten Schnellkupplung im Zylinder.
• Der Arbeitsaufwand für die Verlegung von Rohrleitungen und der Installationsraum können erheblich reduziert werden.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM2E25F-75S

■ Auf Bestellung gefertigte Spezifikationen: Einzelheiten zur speziellen Platzierung von Hafenstandorten finden Sie unten.
Teilenummer
CM2E25F-75S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.24 €

1 46 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkend (Ausfahren) Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 25 Hub: L(mm) 75 Umgebung, Anwendungen Standard
Betriebstemperatur(℃) -10:: 70 Endarretierung NA Ventile NA
Operating Pressure(MPa) 0,18 bis 1,0 Specifications Ohne Magnet Type of Mount Support Standardmodell mit integriertem Gabelkopf
Custom-made Specifications Ohne Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Luftzylinder mit integriertem Schnellverbindungs-Fitting, Standardausführung, einfachwirkend, tastend / ausfahrend, Serie CM2, die Teilenummer ist CM2E25F-75S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM2E25F-75S.

Technischer Support