GN 42 Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl, verzinkt, Rechteckform

GN 42 Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl, verzinkt, Rechteckform
  • Mengenrabatt
Stellfüße GN 42 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen.Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42-80-M8-26-E0-X
42-80-M8-26-E3-X
42-80-M8-26-G0-X
42-80-M8-26-G3-X
42-80-M8-40-E0-S
42-80-M8-40-E0-SK
42-80-M8-40-E3-S
42-80-M8-40-E3-SK
42-80-M8-40-G0-S
42-80-M8-40-G0-SK
42-80-M8-40-G3-S
42-80-M8-40-G3-SK
42-80-M8-50-E0-S
42-80-M8-50-E0-SK
42-80-M8-50-E3-S
42-80-M8-50-E3-SK
42-80-M8-50-G0-S
42-80-M8-50-G0-SK
42-80-M8-50-G3-S
42-80-M8-50-G3-SK
42-80-M8-63-E0-S
42-80-M8-63-E0-SK
42-80-M8-63-E3-S
42-80-M8-63-E3-SK
42-80-M8-63-G0-S
42-80-M8-63-G0-SK
42-80-M8-63-G3-S
42-80-M8-63-G3-SK
42-80-M10-29-E0-X
42-80-M10-29-E3-X
42-80-M10-29-G0-X
42-80-M10-29-G3-X
42-80-M10-50-E0-S
42-80-M10-50-E0-SK
42-80-M10-50-E3-S
42-80-M10-50-E3-SK
42-80-M10-50-G0-S
42-80-M10-50-G0-SK
42-80-M10-50-G3-S
42-80-M10-50-G3-SK
42-80-M10-60-E0-S
42-80-M10-60-E0-SK
42-80-M10-60-E3-S
42-80-M10-60-E3-SK
42-80-M10-60-G0-S
42-80-M10-60-G0-SK
42-80-M10-60-G3-S
42-80-M10-60-G3-SK
42-80-M10-80-E0-S
42-80-M10-80-E0-SK
42-80-M10-80-E3-S
42-80-M10-80-E3-SK
42-80-M10-80-G0-S
42-80-M10-80-G0-SK
42-80-M10-80-G3-S
42-80-M10-80-G3-SK
42-80-M10-100-E0-S
42-80-M10-100-E0-SK
42-80-M10-100-E3-S
42-80-M10-100-E3-SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

Technischer Support