GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl

GN 360 Ausgleich-Stellfüße, Stahl
  • Mengenrabatt
Ausgleich-Stellfüße GN 360 werden beim Aufstellen von Maschinen und Anlagen zum Nivellieren und zum Ausgleich eventuell auftretender Neigungswinkel eingesetzt.Zur Befestigung von unten kann das Gewinde d2 auch als Durchgangsbohrung genutzt werden. Über das Feingewinde d3 ist ein präzise Ein- bzw. Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sprengring begrenzt den max. Verstellweg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
360-40-M10-69-A-ST
360-40-M10-69-B-ST
360-40-M10-86-A-ST
360-40-M10-86-B-ST
360-52-M12-80-A-ST
360-52-M12-80-B-ST
360-52-M12-103-A-ST
360-52-M12-103-B-ST
360-65-M16-112-A-ST
360-65-M16-112-B-ST
360-65-M16-148-A-ST
360-65-M16-148-B-ST
360-79-M10-69-A-ST
360-79-M10-69-B-ST
360-79-M10-86-A-ST
360-79-M10-86-B-ST
360-99-M12-80-A-ST
360-99-M12-80-B-ST
360-99-M12-103-A-ST
360-99-M12-103-B-ST
360-119-M16-112-A-ST
360-119-M16-112-B-ST
360-119-M16-148-A-ST
360-119-M16-148-B-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

113.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

108.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

118.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

120.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

130.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

129.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

139.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

154.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

166.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

177.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

189.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

136.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

145.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

140.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

149.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

166.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

176.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

175.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

185.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

221.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

232.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

242.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

254.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support