GN 43 Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche, Rechteckform

GN 43 Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche, Rechteckform
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Stellfüße GN 43 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43-80-M8-26-E0-X
43-80-M8-26-E3-X
43-80-M8-26-G0-X
43-80-M8-26-G3-X
43-80-M8-40-E0-S
43-80-M8-40-E0-SK
43-80-M8-40-E3-S
43-80-M8-40-E3-SK
43-80-M8-40-G0-S
43-80-M8-40-G0-SK
43-80-M8-40-G3-S
43-80-M8-40-G3-SK
43-80-M8-50-E0-S
43-80-M8-50-E0-SK
43-80-M8-50-E3-S
43-80-M8-50-E3-SK
43-80-M8-50-G0-S
43-80-M8-50-G0-SK
43-80-M8-50-G3-S
43-80-M8-50-G3-SK
43-80-M8-63-E0-S
43-80-M8-63-E0-SK
43-80-M8-63-E3-S
43-80-M8-63-E3-SK
43-80-M8-63-G0-S
43-80-M8-63-G0-SK
43-80-M8-63-G3-S
43-80-M8-63-G3-SK
43-80-M10-29-E0-X
43-80-M10-29-E3-X
43-80-M10-29-G0-X
43-80-M10-29-G3-X
43-80-M10-50-E0-S
43-80-M10-50-E0-SK
43-80-M10-50-E3-S
43-80-M10-50-E3-SK
43-80-M10-50-G0-S
43-80-M10-50-G0-SK
43-80-M10-50-G3-S
43-80-M10-50-G3-SK
43-80-M10-60-E0-S
43-80-M10-60-E0-SK
43-80-M10-60-E3-S
43-80-M10-60-E3-SK
43-80-M10-60-G0-S
43-80-M10-60-G0-SK
43-80-M10-60-G3-S
43-80-M10-60-G3-SK
43-80-M10-80-E0-S
43-80-M10-80-E0-SK
43-80-M10-80-E3-S
43-80-M10-80-E3-SK
43-80-M10-80-G0-S
43-80-M10-80-G0-SK
43-80-M10-80-G3-S
43-80-M10-80-G3-SK
43-80-M10-100-E0-S
43-80-M10-100-E0-SK
43-80-M10-100-E3-S
43-80-M10-100-E3-SK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

Technischer Support