GN 7062.10 Edelstahl-Sensorhalter, für Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1

GN 7062.10 Edelstahl-Sensorhalter, für Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1
  • Mengenrabatt
Die Edelstahl-Sensorhalter GN 7062.10 dienen zur Aufnahme von Sensoren, die mit zwei Kontermuttern montiert werden.

Die Bohrungen d2 sind maßlich auf die Anbau-Gewindebohrungen der Stellringe GN 7062.1 / GN 7072.1 abgestimmt und ermöglichen eine axiale oder radiale Positionierung der Sensoren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7062.10-B8-14-L
7062.10-B8-18-L
7062.10-B8-23-L
7062.10-B8-30-L
7062.10-B12-14-L
7062.10-B12-18-L
7062.10-B12-23-L
7062.10-B12-30-L
7062.10-B18-18-L
7062.10-B18-23-L
7062.10-B18-30-L
7062.10-B30-23-L
7062.10-B30-30-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

2.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

3.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

4.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

4.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support