GN 1450 Edelstahl-Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 510 N

GN 1450 Edelstahl-Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 510 N
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Teleskopschienen GN 1450 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1450-300-F-1-NI
1450-350-F-1-NI
1450-400-F-1-NI
1450-450-F-1-NI
1450-500-F-1-NI
1450-550-F-1-NI
1450-600-F-1-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

86.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

94.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

100.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

107.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

121.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

127.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support