GN 1412 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 430 N

GN 1412 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 430 N
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug). Die Stoppgummi der Form F dämpfen das Anschlagen der Schiene in den Endstellungen. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1412-300-F-1-ZB
1412-350-F-1-ZB
1412-400-F-1-ZB
1412-450-F-1-ZB
1412-500-F-1-ZB
1412-550-F-1-ZB
1412-600-F-1-ZB
1412-650-F-1-ZB
1412-700-F-1-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.80 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

41.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

43.74 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

45.24 €

23.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

48.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

52.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

56.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

61.54 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

65.50 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support