GN 1432 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 2300 N

GN 1432 Teleskopschienen mit Vollauszug und Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 2300 N
  • Mengenrabatt
Teleskopschienen mit Selbsteinzug GN 1432 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1432-400-B-2-ZB
1432-450-B-2-ZB
1432-500-B-2-ZB
1432-550-B-2-ZB
1432-600-B-2-ZB
1432-700-B-2-ZB
1432-800-B-2-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.60 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

163.34 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

168.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

174.00 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

179.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

194.32 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

200.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support