Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bestellbeispiel![]() | 1 | l1 |
2 | Form | |
3 | Kennziffer | |
4 | Oberfläche |
![]() | |||||||
l1 |
| l3 | FS pro Paar in N | ||||
Hub | bei 10.000 Zyklen | bei 100.000 Zyklen | |||||
300 | 320 | 620 | 940 | 680 | |||
350 | 375 | 725 | 960 | 770 | |||
400 | 440 | 840 | 970 | 730 | |||
450 | 495 | 945 | 1100 | 830 | |||
500 | 550 | 1050 | 1190 | 910 | |||
550 | 600 | 1150 | 1180 | 900 | |||
600 | 650 | 1250 | 1230 | 970 | |||
700 | 750 | 1450 | 1290 | 1030 | |||
800 | 848 | 1648 | 1210 | 1020 | |||
900 | 950 | 1850 | 1050 | 900 | |||
1000 | 1050 | 2050 | 810 | 720 | |||
1200 | 1250 | 2450 | 640 | 570 |
![]() ![]() | ||||
l1 | a3 | a4 | a5 | a6 |
300 | 192 | 224 | - | - |
350 | 192 | 224 | - | - |
400 | 224 | 256 | - | - |
450 | 288 | 320 | - | - |
500 | 320 | 352 | - | - |
550 | 352 | 384 | - | - |
600 | 416 | 448 | - | - |
700 | 448 | 480 | - | - |
800 | 384 | 416 | 672 | 704 |
900 | 416 | 448 | 768 | 800 |
1000 | 480 | 512 | 864 | 896 |
1200 | 576 | 608 | 1056 | 1088 |
![]() ![]() | |||||
I1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 |
300 | 150 | 280 | - | - | - |
350 | 175 | 330 | - | - | - |
400 | 200 | 380 | - | - | - |
450 | 225 | 430 | - | - | - |
500 | 250 | 480 | - | - | - |
550 | 275 | 530 | - | - | - |
600 | 300 | 580 | - | - | - |
700 | 350 | 680 | - | - | - |
800 | 271 | 522,5 | 774 | - | - |
900 | 305 | 589 | 874 | - | - |
1000 | 258 | 497 | 735,5 | 974 | - |
1200 | 251 | 482 | 712 | 943 | 1174 |
Bezeichnung - Norm | Außenschiene | Innenschiene | |
Senkschraube mit Kreuzschlitz | DIN 965 | M 5 | M 4 |
Senkschraube mit Kreuzschlitz | DIN 7997 | Größe 5 | Größe 4 / 4,5 |
Teilenummer
|
---|
1420-1000-E-2-ZB |
1420-1200-E-2-ZB |
1420-300-E-2-ZB |
1420-350-E-2-ZB |
1420-400-E-2-ZB |
1420-450-E-2-ZB |
1420-500-E-2-ZB |
1420-550-E-2-ZB |
1420-600-E-2-ZB |
1420-700-E-2-ZB |
1420-800-E-2-ZB |
1420-900-E-2-ZB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
199.34 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
231.54 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
99.14 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
100.44 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
101.68 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
106.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
111.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
116.26 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
121.02 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | |
127.74 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
161.48 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
172.24 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften