GN 1430 Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 2120 N

GN 1430 Teleskopschienen mit Vollauszug, Belastbarkeit bis 2120 N
  • Mengenrabatt
Teleskopschienen GN 1430 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug). Die Stoppgummi der Form E dämpfen das Anschlagen der Schiene in beiden Endstellungen und übernehmen die Arretierfunktion in der hinteren Endlage. Dies äußert sich durch eine leichte Hemmung beim Öffnen und Schließen. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden.

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1430-1000-E-2-ZB
1430-1200-E-2-ZB
1430-400-E-2-ZB
1430-450-E-2-ZB
1430-500-E-2-ZB
1430-550-E-2-ZB
1430-600-E-2-ZB
1430-700-E-2-ZB
1430-800-E-2-ZB
1430-900-E-2-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

275.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

311.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

148.76 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

153.54 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

156.56 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

164.98 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

170.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

183.48 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

232.90 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

245.20 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support