Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bestellbeispiel![]() | 1 | l1 |
2 | Form | |
3 | Kennziffer | |
4 | Oberfläche |
![]() | ![]() | |||||||||||||||
l1 |
| l3 | FS pro Paar in N | l1 |
| l3 | FS pro Paar in N | |||||||||
Hub | bei 10.000 Zyklen | bei 100.000 Zyklen | Hub | bei 10.000 Zyklen | bei 100.000 Zyklen | |||||||||||
250 | 250 | 500 | 450 | 320 | 550 | 550 | 1100 | 460 | 340 | |||||||
300 | 300 | 600 | 460 | 340 | 600 | 600 | 1200 | 440 | 340 | |||||||
350 | 350 | 700 | 480 | 360 | 650 | 650 | 1300 | 420 | 320 | |||||||
400 | 400 | 800 | 510 | 390 | 700 | 700 | 1400 | 420 | 320 | |||||||
450 | 450 | 900 | 510 | 390 | 750 | 750 | 1500 | 400 | 300 | |||||||
500 | 500 | 1000 | 480 | 360 | 800 | 800 | 1600 | 400 | 300 |
l1 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 | a16 | a17 |
250 | 183 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | 259 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | 259 | 275 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 259 | 275 | - | 323 | 339 | - | - | 373 | - | - | - |
450 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | - | - | - | - | - | - |
500 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 451 | 467 | - | - | - | - |
550 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 451 | 467 | 501 | - | - | - |
600 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 515 | 531 | 565 | - | - | - |
650 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 579 | 595 | 629 | - | - | - |
700 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 579 | 595 | 629 | - | - | - |
750 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 547 | 563 | 597 | 643 | 659 | 693 |
800 | 259 | 275 | 361,5 | 387 | 403 | 579 | 595 | 629 | 707 | 723 | 757 |
I1 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | i12 |
250 | 209,5 | 225,5 | 235 | - | - | - | - | - | - |
300 | 129,5 | 145,5 | 155 | 257,5 | 273,5 | 283 | - | - | - |
350 | 161,5 | 177,5 | 187 | 289,5 | 305,5 | 315 | - | - | - |
400 | 193,5 | 209,5 | 219 | 353,5 | 369,5 | 379 | - | - | - |
450 | 193,5 | 209,5 | 219 | 385,5 | 401,5 | 411 | - | - | - |
500 | 225,5 | 241,5 | 251 | 449,5 | 465,5 | 475 | - | - | - |
550 | 257,5 | 273,5 | 283 | 481,5 | 497,5 | 507 | - | - | - |
600 | 289,5 | 305,5 | 315 | 545,5 | 561,5 | 571 | - | - | - |
650 | 321,5 | 337,5 | 347 | 609,5 | 625,5 | 635 | - | - | - |
700 | 321,5 | 337,5 | 347 | 609,5 | 625,5 | 635 | - | - | - |
750 | 193,5 | 209,5 | 219 | 321,5 | 337,5 | 347 | 673,5 | 689,5 | 699 |
800 | 193,5 | 209,5 | 219 | 353,5 | 369,5 | 379 | 705,5 | 721,5 | 731 |
Bezeichnung - Norm | Außenschiene | Innenschiene | |
Halbrundkopfschraube mit Innensechskant | ISO 7380 | M 4 | M 4 |
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz | ISO 7045 | M 4 | M 4 |
Linsenkopf-Blechschraube mit Kreuzschlitz | ISO 7049 | ST 3,9 / 4,2 | ST 3,9 / 4,2 |
![]() | Die Stoppgummi der Form F dämpfen das Anschlagen der Schiene in der jeweiligen Endstellung. Dadurch wird die Geräuschentwicklung minimiert und die Lebensdauer erhöht. Teils versteckt, teils sichtbar an den Schienen angebracht sind sie bzgl. Gestalt, Werkstoff und Härte auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt. In der hinteren Endlage übernimmt der Stoppgummi zusätzlich eine Arretierfunktion, welche sich durch eine leichte Hemmung beim Öffnen und Schließen der Schiene äußert. Treten in Auszugsrichtung größere statische oder dynamische Belastungen auf, sollten diese durch externe Anschlagelemente aufgenommen werden. |
![]() | Die Form F verfügt zusätzlich über eine Trennfunktion, durch welche sich der Auszug im Bereich der Mittel- und Innenschiene komplett voneinander trennen lässt. Dies erleichtert zum einen die Montage, zum anderen kann der Auszug z. B. bei häufigen Wartungsarbeiten an dahinter liegenden Bauteilen schnell entnommen werden. Der Trennvorgang der Teleskopschiene wird schnell und einfach durch Drücken des Entriegelungshebels in ausgefahrener Position aktiviert, so dass die Innenschiene nach vorne herausgezogen werden kann. Um die Schienen wieder zu verbinden werden die Kugelkäfige in die vordere Endposition gebracht. Anschließend wird die Innenschiene zum hinteren Endanschlag eingeschoben, wo sie automatisch einrastet. Einem versehentlichen Trennen der Schiene wird durch die geschützte Anordnung der Entriegelungsmechanik vorgebeugt. |
Teilenummer
|
---|
1410-250-F-1-ZB |
1410-300-F-1-ZB |
1410-350-F-1-ZB |
1410-400-F-1-ZB |
1410-450-F-1-ZB |
1410-500-F-1-ZB |
1410-550-F-1-ZB |
1410-600-F-1-ZB |
1410-650-F-1-ZB |
1410-700-F-1-ZB |
1410-750-F-1-ZB |
1410-800-F-1-ZB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
29.54 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
32.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | |
34.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | |
36.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
40.02 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
43.48 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | |
47.54 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
50.70 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
58.04 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | |
63.98 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | |
70.18 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften