GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Anschlagring schwarz

GN 115 Verriegelungen, mit Steckschlüssel, Anschlagring schwarz
  • Mengenrabatt
Die Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, die den Riegel hinter der Zarge zu liegen bringt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern das Schließen der Tür.Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 4 bis 50 mm abdecken.Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
115-SK10-4-SW
115-SK10-6-SW
115-SK10-8-SW
115-SK10-10-SW
115-SK10-13-SW
115-SK10-14-SW
115-SK10-16-SW
115-SK10-18-SW
115-SK10-20-SW
115-SK10-22-SW
115-SK10-24-SW
115-SK10-26-SW
115-SK10-28-SW
115-SK10-30-SW
115-SK10-32-SW
115-SK10-34-SW
115-SK10-36-SW
115-SK10-38-SW
115-SK10-40-SW
115-SK10-42-SW
115-SK10-45-SW
115-SK10-50-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support