Klemmhebel / GN 302.1 / Edelstahl, Zink-Druckguss / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen

Klemmhebel / GN 302.1 / Edelstahl, Zink-Druckguss / 0 Grad / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Bei verstellbaren Klemmhebeln GN 302.1 steht der Griffkörper nicht geneigt, sondern parallel zur Spannfläche.Verstellbare Hebel sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
302.1-30-M4-12-OS
302.1-30-M4-12-RS
302.1-30-M4-12-SR
302.1-30-M4-12-SW
302.1-30-M4-16-OS
302.1-30-M4-16-RS
302.1-30-M4-16-SR
302.1-30-M4-16-SW
302.1-30-M4-20-OS
302.1-30-M4-20-RS
302.1-30-M4-20-SR
302.1-30-M4-20-SW
302.1-30-M4-25-OS
302.1-30-M4-25-RS
302.1-30-M4-25-SR
302.1-30-M4-25-SW
302.1-30-M4-32-OS
302.1-30-M4-32-RS
302.1-30-M4-32-SR
302.1-30-M4-32-SW
302.1-30-M5-12-OS
302.1-30-M5-12-RS
302.1-30-M5-12-SR
302.1-30-M5-12-SW
302.1-30-M5-16-OS
302.1-30-M5-16-RS
302.1-30-M5-16-SR
302.1-30-M5-16-SW
302.1-30-M5-20-OS
302.1-30-M5-20-RS
302.1-30-M5-20-SR
302.1-30-M5-20-SW
302.1-30-M5-25-OS
302.1-30-M5-25-RS
302.1-30-M5-25-SR
302.1-30-M5-32-OS
302.1-30-M5-32-RS
302.1-30-M5-32-SR
302.1-30-M5-40-OS
302.1-30-M5-40-RS
302.1-30-M5-40-SR
302.1-30-M5-40-SW
302.1-30-M5-50-OS
302.1-30-M5-50-RS
302.1-30-M5-50-SR
302.1-30-M5-50-SW
302.1-30-M6-12-OS
302.1-30-M6-12-RS
302.1-30-M6-12-SR
302.1-30-M6-12-SW
302.1-30-M6-16-OS
302.1-30-M6-16-RS
302.1-30-M6-16-SR
302.1-30-M6-16-SW
302.1-30-M6-20-OS
302.1-30-M6-20-RS
302.1-30-M6-20-SR
302.1-30-M6-20-SW
302.1-30-M6-25-OS
302.1-30-M6-25-RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

10.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

9.46 €

5.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

Technischer Support