Flach-Spannhebel / GN 126 / Stahl, Zink-Druckguss / 1-armig / ausrasten durch ziehen

Flach-Spannhebel / GN 126 / Stahl, Zink-Druckguss / 1-armig / ausrasten durch ziehen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Verstellbare Flachspannhebel GN 126 zeichnen sich durch ihre niedrige Bauhöhe und das zeitlos elegante Design aus.Sie sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Schwenkbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung des Hebels erwünscht ist. Die Gewindebuchse / Bohrbuchse ist über eine Kerbverzahnung mit dem Griff ausrückbar verbunden.Durch Anheben der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in eine günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Spannhebel wieder selbsttätig ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
126-120-B8-SR
126-120-B8-SW
126-120-B10-SR
126-120-B10-SW
126-120-M8-SR
126-120-M8-SW
126-120-M10-20-SR
126-120-M10-20-SW
126-120-M10-25-SR
126-120-M10-25-SW
126-120-M10-32-SR
126-120-M10-32-SW
126-120-M10-40-SR
126-120-M10-40-SW
126-120-M10-50-SR
126-120-M10-50-SW
126-120-M10-63-SR
126-120-M10-63-SW
126-120-M10-80-SR
126-120-M10-80-SW
126-120-M10-SR
126-120-M10-SW
126-120-M12-20-SR
126-120-M12-20-SW
126-120-M12-25-SR
126-120-M12-25-SW
126-120-M12-32-SR
126-120-M12-32-SW
126-120-M12-40-SR
126-120-M12-40-SW
126-120-M12-50-SR
126-120-M12-50-SW
126-120-M12-63-SR
126-120-M12-63-SW
126-120-M12-80-SR
126-120-M12-80-SW
126-120-M12-SR
126-120-M12-SW
126-145-B12-SR
126-145-B12-SW
126-145-B16-SR
126-145-B16-SW
126-145-M12-32-SR
126-145-M12-32-SW
126-145-M12-40-SR
126-145-M12-40-SW
126-145-M12-50-SR
126-145-M12-50-SW
126-145-M12-63-SR
126-145-M12-63-SW
126-145-M12-80-SR
126-145-M12-80-SW
126-145-M12-SR
126-145-M12-SW
126-145-M16-32-SR
126-145-M16-32-SW
126-145-M16-40-SR
126-145-M16-40-SW
126-145-M16-50-SR
126-145-M16-50-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

15.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

16.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

31.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

31.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

Technischer Support