Handgriffe / quadratische U-Form / Zinklegierung / beschichtet / Innengewinde / Taster / GN 422

Handgriffe / quadratische U-Form / Zinklegierung / beschichtet / Innengewinde / Taster / GN 422

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Bügelgriffe GN 422 sind mit einem oder zwei Taster ausgerüstet. Jeder Taster ist mit einem Wechselschalter sowie mit einer integrierten LED-Ringausleuchtung ausgestattet.Wird der Taster gedrückt, kann je nach Beschaltung der Kontakte (NC oder NO), ein elektrischer Steuerimpuls z. B. zum Abschalten einer Maschine ausgelöst werden.Unabhängig von der Betätigung des Tasters leuchtet die intigirerte LED-Ringausleuchtung, je nach Polung der Anschlüsse 1 und 2 der LED, rot oder grün.Der Bügelgriff stellt insgesamt eine funktionelle und sehr kompakte Einheit dar und fügt sich dank seinem zeitlosen Design in unterschiedlichste Anwendungsumfelder ein.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
422-ZD-T1-K-2-SR
422-ZD-T1-K-2-SW
422-ZD-T1-K-5-SR
422-ZD-T1-K-5-SW
422-ZD-T1-S-SR
422-ZD-T1-S-SW
422-ZD-T2-K-2-SR
422-ZD-T2-K-2-SW
422-ZD-T2-K-5-SR
422-ZD-T2-K-5-SW
422-ZD-T2-S-SR
422-ZD-T2-S-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

107.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

121.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

121.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

138.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

138.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

190.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

190.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

219.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

219.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

251.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

251.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support