Klappgriffe / GN 425.9 / Edelstahl / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung

Klappgriffe / GN 425.9 / Edelstahl / U-Form / Innengewinde, Durchgangsbohrung
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Klappgriffe GN 425.9 werden eingesetzt, wenn der Griffbügel in der Ruhestellung nur wenig vorstehen soll.Für seitlichen „Zugriff“ bieten sich die Klappgriffe nach Kennziffer 1 und 2 an, da diese über einen 90°-Anschlag verfügen. Beim Bedienen von oben stellen die frei um 180° klappbaren Griffbügel der Kennziffer 3 und 4 die vorteilhaftere Version dar.Eingelegte Haltefedern bei Kennziffer 2 und 4 halten den Griffbügel in jeder Position. So kann er in einer schnell greifbaren Stellung verbleiben und in der Ruhestellung werden Klappergeräusche z. B. durch Vibrationen verhindert.Griffbügel und Haltefedern werden durch die Montage des Anbauteils auf eine vollflächige Auflage gehalten. Alle Teile werden unmontiert geliefert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
425.9-120-NI-A-1-GS
425.9-120-NI-A-1-SW
425.9-120-NI-A-2-GS
425.9-120-NI-A-2-SW
425.9-120-NI-A-3-GS
425.9-120-NI-A-3-SW
425.9-120-NI-A-4-GS
425.9-120-NI-A-4-SW
425.9-120-NI-B-1-GS
425.9-120-NI-B-1-SW
425.9-120-NI-B-2-GS
425.9-120-NI-B-2-SW
425.9-120-NI-B-3-GS
425.9-120-NI-B-3-SW
425.9-120-NI-B-4-GS
425.9-120-NI-B-4-SW
425.9-120-NI-C-1-GS
425.9-120-NI-C-2-GS
425.9-120-NI-C-3-GS
425.9-120-NI-C-4-GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

27.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

24.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

25.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

19.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support