Mehrgelenk-Scharniere / GN 1362 / Langlöcher / 7-achsig / gerollt / rostfreier Stahl / matt poliert

Mehrgelenk-Scharniere / GN 1362 / Langlöcher / 7-achsig / gerollt / rostfreier Stahl / matt poliert
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Mehrgelenkscharniere GN 7237 werden an Klappen, Luken und Türen innenliegend, platzsparend und vandalismussicher verbaut. Die Scharniere besitzen einen max. Öffnungswinkel von 180°, wodurch eine optimale Zugänglichkeit gewährleistet wird und z. B. Fluchtwege nicht durch offenstehende Türen versperrt werden.

Die Gehäuseaußenseiten bleiben durch Verwendung dieser Scharnierart frei von Anbauteilen, welche nicht zum Design passen oder zwecks einfacher und schneller Reinigbarkeit gänzlich vermieden werden sollen.

Edelstahl-Mehrgelenkscharniere werden in der Regel paarweise eingesetzt, das heißt je Öffnung wird einmal die Form L und einmal die Form R verwendet. Bei höheren Belastungen, z. B. durch große Luken, können diese durch weitere Scharniere in einer beliebigen Form ergänzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7237-NI-40-L-MT
7237-NI-40-R-MT
7237-NI-50-L-MT
7237-NI-50-R-MT
7237-NI-60-L-MT
7237-NI-60-R-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

109.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

112.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

112.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

116.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

116.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support