Klemmringe / GN 7062.3 / rostfreier Stahl / geschlitzt / gedämpft

Klemmringe / GN 7062.3 / rostfreier Stahl / geschlitzt / gedämpft
  • Mengenrabatt
Die aufgeklebte Dämpfungsscheibe der geschlitzten Stellringe GN 7062.3 absorbiert leichte Stöße und wirkt geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7062.3-30-B12-NI
7062.3-32-B14-NI
7062.3-36-B15-NI
7062.3-36-B16-NI
7062.3-42-B18-NI
7062.3-42-B20-NI
7062.3-48-B22-NI
7062.3-48-B25-NI
7062.3-55-B28-NI
7062.3-55-B30-NI
7062.3-60-B32-NI
7062.3-60-B35-NI
7062.3-65-B40-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

14.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

17.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

23.06 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

22.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

26.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support