Klemmringe / GN 7062.3 / rostfreier Stahl / Form wählbar

Klemmringe / GN 7062.3 / rostfreier Stahl / Form wählbar
  • Mengenrabatt
Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geschlitzten Edelstahl-Stellringe GN 7062.1 können Sensorhalter GN 7062.10 oder andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7062.1-30-B12-NI-A
7062.1-30-B12-NI-B
7062.1-32-B14-NI-A
7062.1-32-B14-NI-B
7062.1-36-B15-NI-A
7062.1-36-B15-NI-B
7062.1-36-B16-NI-A
7062.1-36-B16-NI-B
7062.1-42-B18-NI-A
7062.1-42-B18-NI-B
7062.1-42-B20-NI-A
7062.1-42-B20-NI-B
7062.1-48-B22-NI-A
7062.1-48-B22-NI-B
7062.1-48-B25-NI-A
7062.1-48-B25-NI-B
7062.1-55-B28-NI-A
7062.1-55-B28-NI-B
7062.1-55-B30-NI-A
7062.1-55-B30-NI-B
7062.1-60-B32-NI-A
7062.1-60-B32-NI-B
7062.1-60-B35-NI-A
7062.1-60-B35-NI-B
7062.1-65-B40-NI-A
7062.1-65-B40-NI-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

29.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

37.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

30.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

39.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

32.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

40.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

60.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

53.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support