Klemmringe / GN 7072.1 / rostfreier Stahl / Form wählbar / zweiteilig

Klemmringe / GN 7072.1 / rostfreier Stahl / Form wählbar / zweiteilig
  • Mengenrabatt
Mit den Anbau-Gewindebohrungen der geteilten Edelstahl-Stellringe GN 7072.1 können Sensorhalter GN 7062.10 oder andere Elemente wie z. B. Schalthebel oder Nocken an Wellen und Achsen befestigt werden.

Sie lassen sich einfach und sicher mit starker Klemmkraft durch Reduzierung der Schlitzhöhe montieren, ohne die Oberfläche von Wellen und Achsen zu beschädigen. Im Gegensatz zu geschlitzten Stellringen können geteilte Stellringe auch radial montiert werden.

Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 30 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7072.1-30-B12-NI-A
7072.1-30-B12-NI-B
7072.1-32-B14-NI-A
7072.1-32-B14-NI-B
7072.1-36-B15-NI-A
7072.1-36-B15-NI-B
7072.1-36-B16-NI-A
7072.1-36-B16-NI-B
7072.1-42-B18-NI-A
7072.1-42-B18-NI-B
7072.1-42-B20-NI-A
7072.1-42-B20-NI-B
7072.1-48-B22-NI-A
7072.1-48-B22-NI-B
7072.1-48-B25-NI-A
7072.1-48-B25-NI-B
7072.1-55-B28-NI-A
7072.1-55-B28-NI-B
7072.1-55-B30-NI-A
7072.1-55-B30-NI-B
7072.1-60-B32-NI-A
7072.1-60-B32-NI-B
7072.1-60-B35-NI-A
7072.1-60-B35-NI-B
7072.1-65-B40-NI-A
7072.1-65-B40-NI-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

36.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

46.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

39.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

50.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

43.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

48.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

42.20 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

46.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

52.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

45.34 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

58.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

51.64 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

56.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

49.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

63.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

61.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

55.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

59.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support