Elastomer-Scheiben / GN 7062.30 / selbstklebend bis 80°C / Shore A70 / PUR

Elastomer-Scheiben / GN 7062.30 / selbstklebend bis 80°C / Shore A70 / PUR
  • Mengenrabatt
Wenn Sie hochwertige GN 7062.30 Dämpfungsscheiben, für geschlitzte Stellringe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die GN 7062.30 Dämpfungsscheiben, für geschlitzte Stellringe in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Dämpfungsscheiben GN 7062.30 sind als Zubehör für geschlitzte Stellringe ausgelegt und werden mittels Klebefolie, bevorzugt auf der rillenlosen Stellringseite, befestigt. Sie absorbieren leichte Stöße und wirken geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Generell lassen sich die Dämpfungsscheiben, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen aufkleben.

Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 7062.3 werden generell mit montierten Dämpfungsscheiben angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7062.30-30-B12
7062.30-32-B14
7062.30-36-B15
7062.30-36-B16
7062.30-42-B18
7062.30-42-B20
7062.30-48-B22
7062.30-48-B25
7062.30-55-B28
7062.30-55-B30
7062.30-60-B32
7062.30-60-B35
7062.30-65-B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support