Elastomer-Scheiben / GN 7072.30 / selbstklebend bis 80°C / Shore A70 / PUR

Elastomer-Scheiben / GN 7072.30 / selbstklebend bis 80°C / Shore A70 / PUR
  • Mengenrabatt
Diese GN 7072.30 Dämpfungsscheiben, für geteilte Stellringe von GANTER sind ein Muss in jedem Materiallager. Die GN 7072.30 Dämpfungsscheiben, für geteilte Stellringe in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Dämpfungsscheiben GN 7072.30 sind als Zubehör für geteilte Stellringe ausgelegt und werden mittels Klebefolie, bevorzugt auf der rillenlosen Stellringseite, befestigt. Sie absorbieren leichte Stöße und wirken geräuschmindernd beim Kontakt der Stellringe mit anderen Bauteilen.

Generell lassen sich die Dämpfungsscheiben, nach Abziehen der Schutzfolie, auf allen geeigneten und sauberen Oberflächen aufkleben.

Geteilte Edelstahl-Stellringe GN 7072.3 werden generell mit montierten Dämpfungsscheiben angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7072.30-30-B12
7072.30-32-B14
7072.30-36-B15
7072.30-36-B16
7072.30-42-B18
7072.30-42-B20
7072.30-48-B22
7072.30-48-B25
7072.30-55-B28
7072.30-55-B30
7072.30-60-B32
7072.30-60-B35
7072.30-65-B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

0.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

1.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support