GN 188 Edelstahl-Rastscheiben, zum Anschweißen

GN 188 Edelstahl-Rastscheiben, zum Anschweißen
  • Mengenrabatt
Wenn Sie hochwertige Edelstahl-Rastscheiben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Edelstahl-Rastscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Mit Hilfe von Edelstahl-Rastscheiben GN 188 können Bauelemente zueinander in definierten Winkelschritten verstellt und formschlüssig verbunden werden. Sie werden durch Schweißen befestigt.Die Verzahnung ist exakt auf die Ausrichtbohrungen d4 positioniert, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet werden kann.Die Druckfeder wird beim Montieren zwischen die Zahnscheiben platziert und bewirkt, dass sich die Zahnscheiben beim Lösen sicher trennen. Zum Lieferumfang gehören jeweils zwei Rastscheiben, eine Druckfeder sowie, je nach Ausführung, eine Gewindebuchse.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
188-35-24-A-NI
188-35-24-B-NI
188-35-24-C-NI
188-35-36-A-NI
188-35-36-B-NI
188-35-36-C-NI
188-55-24-A-NI
188-55-24-B-NI
188-55-24-C-NI
188-55-36-A-NI
188-55-36-B-NI
188-55-36-C-NI
188-75-24-A-NI
188-75-24-B-NI
188-75-24-C-NI
188-75-36-A-NI
188-75-36-B-NI
188-75-36-C-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

19.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

21.42 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

12.36 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

18.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

20.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.50 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

28.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

33.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

38.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

59.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

69.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

70.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

54.80 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

65.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

66.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support