Zweistangenzylinder in Kompaktbauweise sauber, staubarm Serie 11- / 12- / 21- / 22-CXSJ

Zweistangenzylinder in Kompaktbauweise sauber, staubarm Serie 11- / 12- / 21- / 22-CXSJ
[11- / 12-teilige saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[21-/22-Serie, kupfer- / fluor- / silikonfrei + geringe Staubentwicklung]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
• Die Struktur ist die gleiche wie bei der Clean Series (Fett und Verpackung unterscheiden sich von der Clean Series)

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11-CXSJL6-20
11-CXSJL6-50
11-CXSJL10-30
11-CXSJL10-50
11-CXSJM6-10
11-CXSJM6-20
11-CXSJM6-30
11-CXSJM6-40
11-CXSJM10-10
12-CXSJL6-10
12-CXSJL6-10-M9PL
12-CXSJL6-50
12-CXSJL10-10
12-CXSJL10-30
22-CXSJL10-20
22-CXSJL10-20-M9B
22-CXSJL10-20-M9BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Betriebsdruck
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Shaft Bearing Type

307.23 €

1 26 Arbeitstage 620Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

324.68 €

1 26 Arbeitstage 650Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

331.73 €

1 26 Arbeitstage 1030Reinraum0.1~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

347.29 €

1 26 Arbeitstage 1050Reinraum0.1~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

192.74 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

198.05 €

1 26 Arbeitstage 620Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

203.27 €

1 26 Arbeitstage 630Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

210.02 €

1 26 Arbeitstage 640Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

208.40 €

1 26 Arbeitstage 1010Reinraum0.1~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

472.45 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

496.10 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum0.15~ 0.7M9P32 Stk.KugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

456.39 €

1 26 Arbeitstage 650Reinraum0.15~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

505.48 €

1 26 Arbeitstage 1010Reinraum0.1~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

429.13 €

1 26 Arbeitstage 1030Reinraum0.1~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

352.48 €

1 26 Arbeitstage 1020Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum0.1~ 0.7Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKugellagerführungKupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

414.48 €

1 26 Arbeitstage 1020Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum0.1~ 0.7M9B0.52 Stk.KugellagerführungKupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

404.47 €

1 26 Arbeitstage 1020Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum0.1~ 0.7M9B32 Stk.KugellagerführungKupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 60 Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Kautschukdämpfer Port thread type M-Schraube
Specification of cylinder Kompakter Typ

Technischer Support