Schildzylinder sauber Serie 10- / 11-REC Serie

Schildzylinder sauber Serie 10- / 11-REC Serie
[10-/11-Serie, Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-RECB32TF-150
11-RECL20-350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Specifications Port thread type Type of Mount Support

331.97 €

1 26 Arbeitstage 32150StandardClean Series (Entlastungstyp)GGrundausführung

316.90 €

1 26 Arbeitstage 20350VakuumClean Series (Vakuumtyp)RcAxialer Fußmodell

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Endarretierung NA Ventile NA
Betriebsdruck(MPa) 0.2:: 1 Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Lead Wire Length(m) Ohne
Number of Switches Ohne Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support