Zylinder mit Schloss Doppeltwirkend Eine Stange Serie MWB

Zylinder mit Schloss Doppeltwirkend Eine Stange Serie MWB
[Eigenschaften]
• Das Schloss kann manuell mit einem Sechskantschlüssel gelöst und gehalten werden und lässt sich so leicht am Gerät anbringen.
• Verbesserte Wartbarkeit durch die getrennte Struktur.
• 15% Verbesserung der Haltekraft
• Hohe Anschlaggenauigkeit ±1 mm oder weniger
• Gesamtlänge um bis zu 18 mm verkürzt

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
MDWBB32-25
MDWBB32-40
MDWBB32-50
MDWBB32-75
MDWBB32-100
MDWBB32-125
MDWBB32-150
MDWBB32-200
MDWBB32-200-W-XC35
MDWBB32-250
MDWBB32-350
MDWBB32TF-20
MDWBB32TF-50
MDWBB32TF-50J
MDWBB32TF-50N
MDWBB32TF-60
MDWBB32TF-100
MDWBB32TF-125N
MDWBB32TF-150
MDWBB32TF-200
MDWBB32TF-200N
MDWBB32TF-250
MDWBB32TF-360
MDWBB32TF-500
MDWBB32TF-700
MDWBB32TF-750
MDWBB32TF-800
MDWBB40-50
MDWBB40-100
MDWBB40-1300N-W
MDWBB40-200
MDWBB40-250
MDWBB40-300
MDWBB40-400
MDWBB40-800
MDWBB40TF-30
MDWBB40TF-50
MDWBB40TF-100
MDWBB40TF-1000
MDWBB40TF-125
MDWBB40TF-1500
MDWBB40TF-175
MDWBB40TF-200
MDWBB40TF-250
MDWBB40TF-320
MDWBB40TF-400
MDWBB40TF-440
MDWBB40TF-750
MDWBB40TF-800
MDWBB50-50
MDWBB50-75
MDWBB50-100
MDWBB50-1200
MDWBB50-150
MDWBB50-175
MDWBB50-175-X3000
MDWBB50-200
MDWBB50-250
MDWBB50-300
MDWBB50-320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Endarretierung Ventile Betriebsdruck
(MPa)
Cushion Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Applicable series Steckverbinder Ausführung Rod length
(mm)
Type

482.66 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3225Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

486.02 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3240Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

486.02 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

489.45 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3275Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

492.74 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32100Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

496.11 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32125Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

499.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32150Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

506.24 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

552.00 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineU-GelenkbolzenGrundausführungKeineMit Spulenschaber-Ohne-Zylinder mit Schloss

512.98 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

526.44 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32350Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

482.66 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3220Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

486.02 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

532.10 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungNylonOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

486.02 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1KautschukdämpferGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

489.45 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard3260Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

492.74 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32100Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

496.11 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32125Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1KautschukdämpferGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

499.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32150Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

506.24 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

506.24 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1KautschukdämpferGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

512.98 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

533.15 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32360Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

546.66 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32500Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

573.61 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32700Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

587.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32750Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

587.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard32800Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

490.52 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard4050Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

499.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40100Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

789.32 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard401,300Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1KautschukdämpferRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineU-GelenkbolzenGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

517.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

526.44 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

535.45 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40300Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

553.39 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40400Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

625.03 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40800Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

490.52 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard4030Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

490.52 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard4050Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

499.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40100Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

660.94 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard401,000Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

503.97 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40125Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

793.56 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard401,500Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

512.98 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40175Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

517.47 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

526.44 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

544.40 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40320Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

553.39 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40400Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

562.35 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40440Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

625.03 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40750Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

625.18 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard40800Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

556.81 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard5050Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

564.65 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard5075Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

572.56 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50100Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

960.61 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard501,200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

588.24 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50150Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

596.08 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50175Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

611.79 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50175Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineMNB-kompatibles Produkt-Ohne-Zylinder mit Schloss

603.94 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50200Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

619.68 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50250Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

635.37 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50300Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

651.06 €

1 26 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50320Mit StangenarretierungStandard[Mitgeliefert] Präsenz (nur Stabseite)NA0.08~ 1Pneumatische DämpfungRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneKeineOhneGrundausführungKeineOhne-Ohne-Zylinder mit Schloss

Loading...

Technischer Support