Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
631.81 € ( 751.85 € ) | 26 Werktage |
1,053.97 € ( 1,254.22 € ) | 26 Werktage |
34.63 € ( 41.21 € ) | 26 Werktage |
45.53 € ( 54.18 € ) | 98 Werktage |
[Eigenschaften]
-Die manuelle Verriegelung kann mit einem Sechskantschlüssel gelöst und festgehalten werden, so dass sie leicht am Gerät angebracht werden kann.
-Verbesserte Wartbarkeit durch die getrennte Struktur
• 15% Verbesserung der Haltekraft
• Hohe Anschlaggenauigkeit ±1 mm oder weniger
• Gesamtlänge um bis zu 18 mm verkürzt