Pneumatikzylinder / Doppel-Kolbenzylinder / linear / Zweistangenzylinder, sauber/staubarm, Serie 10/11/12/20/21/22-CXS

Pneumatikzylinder / Doppel-Kolbenzylinder / linear / Zweistangenzylinder, sauber/staubarm, Serie 10/11/12/20/21/22-CXS
[10er- / 11er- / 12er-Serien saubere Serien]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für die 20er-Serie Kupfer/Fluor-frei]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

[21- / 22-er Kupfer- / Fluor- / Siliziumtyp nicht möglich + geringe Staubentwicklung]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
·Der Aufbau ist derselbe wie bei der sauberen Serie (Fett und Verpackungsform sind anders als bei der sauberen Serie).

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
10-CXSL6-10
10-CXSL15-30
10-CXSL20-20
10-CXSL20-50
10-CXSL20-100
10-CXSL25-20
10-CXSM6-10
10-CXSM6-30
10-CXSM10-10
10-CXSM15-30
10-CXSM20-100
11-CXSL6-20
11-CXSL10-10
11-CXSL10-20
11-CXSL10-50
11-CXSL15-30
11-CXSL15-40
11-CXSL20-30
11-CXSL20-50
11-CXSL20-75
11-CXSL25-100
11-CXSM15-50
11-CXSM20-10
11-CXSM32-10
12-CXSL10-20
12-CXSL10-30
12-CXSL15-50
12-CXSL20-20
12-CXSL20-40
12-CXSL25-100
20-CXSL15-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Betriebsdruck
(MPa)
Port thread type Type of Shaft Bearing Type

368.79 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum0.15~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

597.61 €

1 26 Arbeitstage 1530Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

631.60 €

1 26 Arbeitstage 2020Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

666.40 €

1 26 Arbeitstage 2050Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

762.81 €

1 26 Arbeitstage 20100Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

750.60 €

1 26 Arbeitstage 2520Reinraum0.05~ 0.7RcKugellagerführungClean Series (Entlastungstyp)

278.26 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum0.15~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Entlastungstyp)

270.08 €

1 26 Arbeitstage 630Reinraum0.15~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Entlastungstyp)

277.48 €

1 26 Arbeitstage 1010Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Entlastungstyp)

325.23 €

1 26 Arbeitstage 1530Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Entlastungstyp)

423.95 €

1 26 Arbeitstage 20100Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Entlastungstyp)

371.73 €

1 26 Arbeitstage 620Reinraum0.15~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

513.71 €

1 26 Arbeitstage 1010Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

519.52 €

1 26 Arbeitstage 1020Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

531.94 €

1 26 Arbeitstage 1050Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

596.74 €

1 26 Arbeitstage 1530Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

608.48 €

1 26 Arbeitstage 1540Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

643.19 €

1 26 Arbeitstage 2030Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

666.52 €

1 26 Arbeitstage 2050Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

695.47 €

1 26 Arbeitstage 2075Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

843.63 €

1 26 Arbeitstage 25100Reinraum0.05~ 0.7RcKugellagerführungClean Series (Vakuumtyp)

545.90 €

1 26 Arbeitstage 1550Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

319.45 €

1 26 Arbeitstage 2010Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

438.48 €

1 26 Arbeitstage 3210Reinraum0.05~ 0.7RcGleitlagerClean Series (Vakuumtyp)

679.52 €

1 26 Arbeitstage 1020Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungSerie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung)

685.58 €

1 26 Arbeitstage 1030Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungSerie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung)

742.31 €

1 26 Arbeitstage 1550Reinraum0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungSerie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung)

760.65 €

1 26 Arbeitstage 2020Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungSerie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung)

802.90 €

1 26 Arbeitstage 2040Reinraum0.05~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungSerie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung)

907.53 €

1 26 Arbeitstage 25100Reinraum0.05~ 0.7RcKugellagerführungSerie Clean (Entlastungsschieber mit Sonderbehandlung)

303.47 €

1 26 Arbeitstage 1530Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)0.1~ 0.7M-SchraubeKugellagerführungKupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 60 Endarretierung NA
Ventile NA Cushion Gummistoßdämpfer an beiden Enden Auto Switch Ohne Signalgeber
Lead Wire Length(m) Ohne Number of Switches Ohne Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support