Geführter Kompaktzylinder Typ MGC Serie Luft-Hydro-Typ / Kupfer-Basis / Fluor-Basis Nicht spezifizierter Typ

Geführter Kompaktzylinder Typ MGC Serie Luft-Hydro-Typ / Kupfer-Basis / Fluor-Basis Nicht spezifizierter Typ
[Niederdruck-Hydraulikzylinder vom Typ Air Hydro mit einem Druck von 1,0 MPa oder weniger]
Durch den Einsatz in Verbindung mit dem Air-Hydro-Aggregat der Serie CC ist es möglich, mit konstanter Geschwindigkeit und niedriger Geschwindigkeit zu fahren und einen Zwischenstopp einzulegen, ähnlich wie bei einem Hydraulikaggregat, wobei Druckluftgeräte wie Ventile verwendet werden.
[Spezifikationen für die 20er-Serie Kupfer/Fluor-frei]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20-MGCLB20-125-R-B54Z
20-MGCLB32-400
20-MGCLB32-400-B54Z
20-MGCLB40-500-B54Z
MGCHMB50-150
MGCHMB50TF-150
MGCHMF20-150-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Specifications Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type of Shaft Bearing With/without plate

660.85 €

1 26 Arbeitstage 20125Niedrige Drehzahl / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)Kupfer und Fluor nicht verfügbar SpezifikationenM-SchraubeB5452 Stk.GrundausführungKugellagerführungWith rear plate

795.97 €

1 26 Arbeitstage 32400Niedrige Drehzahl / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)Kupfer und Fluor nicht verfügbar SpezifikationenRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungKugellagerführungKeine

862.69 €

1 26 Arbeitstage 32400Niedrige Drehzahl / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)Kupfer und Fluor nicht verfügbar SpezifikationenRcB5452 Stk.GrundausführungKugellagerführungKeine

1,094.90 €

1 26 Arbeitstage 40500Niedrige Drehzahl / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)Kupfer und Fluor nicht verfügbar SpezifikationenRcB5452 Stk.GrundausführungKugellagerführungKeine

810.31 €

1 26 Arbeitstage 50150Niedrige DrehzahlArt der LufthautRcOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungGleitlagerKeine

810.32 €

1 26 Arbeitstage 50150Niedrige DrehzahlArt der LufthautGOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneGrundausführungGleitlagerKeine

449.16 €

1 26 Arbeitstage 20150Niedrige DrehzahlArt der LufthautM-SchraubeOhne Signalgeber (eingebautem Magnet)OhneOhneFlanschart des FrontmontageGleitlagerWith rear plate

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard Betriebstemperatur(℃) 5:: 60 Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.18:: 1.0

Technischer Support