5-Port Solenoid Valve, Plug Lead Type, SQ2000 Series, Manifold

5-Port Solenoid Valve, Plug Lead Type, SQ2000 Series, Manifold
Kompaktes Kassettenventil
Durchflussrate zwischen 141-589 l/min
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Standard); 0,95 W (Hochdrucktyp)
Einfache Ventilmontage mit nur einer Schraube und ohne Neuverdrahtung
Schutzart bis zu IP67
Bis zu 200 Millionen Schaltspiele
Ausführung mit interner oder externer Verdrahtung (Plug-in / Plug lead).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5Q24-01C-D-Q
SS5Q24-02C-D-Q
SS5Q24-03C-D-Q
SS5Q24-03C-DRS-Q
SS5Q24-04C-DS-Q
SS5Q24-04FD0-D-Q
SS5Q24-05C-D-Q
SS5Q24-05C-DS-Q
SS5Q24-06C-D-Q
SS5Q24-07C-D08-Q
SS5Q24-07FD0-D-Q
SS5Q24-08C-D-Q
SS5Q24-08FD0-D-Q
SS5Q24-08FD2-D-Q
SS5Q24-09C-D-Q
SS5Q24-09C-DN-Q
SS5Q24-10C-D-Q
SS5Q24-10FD0-D-Q
SS5Q24-16C-D-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connector Number of Stations Specifications Specified DIN rail length Option Lead wire length
(m)

54.77 €

1 98 Arbeitstage Connector kit1--N/A-

61.94 €

1 98 Arbeitstage Connector kit2--N/A-

69.05 €

1 98 Arbeitstage Connector kit3--N/A-

76.89 €

1 98 Arbeitstage Connector kit3External pilot specifications, built-in silencer, direct blowout-N/A-

78.73 €

1 98 Arbeitstage Connector kit4Built-in silencer, direct blowout-N/A-

95.47 €

1 98 Arbeitstage D sub-connector (25P) kit4--N/ANone

83.19 €

1 98 Arbeitstage Connector kit5--N/A-

85.82 €

1 98 Arbeitstage Connector kit5Built-in silencer, direct blowout-N/A-

90.31 €

1 98 Arbeitstage Connector kit6--N/A-

97.66 €

1 98 Arbeitstage Connector kit7-8N/A-

124.45 €

1 98 Arbeitstage D sub-connector (25P) kit7--N/ANone

104.52 €

1 98 Arbeitstage Connector kit8--N/A-

134.13 €

1 98 Arbeitstage D sub-connector (25P) kit8--N/ANone

193.55 €

1 98 Arbeitstage D sub-connector (25P) kit8--N/A3

111.56 €

1 98 Arbeitstage Connector kit9--N/A-

116.15 €

1 98 Arbeitstage Connector kit9--With name plate (Horizontal piping only)-

118.73 €

1 98 Arbeitstage Connector kit10--N/A-

153.50 €

1 98 Arbeitstage D sub-connector (25P) kit10--N/ANone

161.24 €

1 98 Arbeitstage Connector kit16--N/A-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Mounting Method DIN rail mounting type Bore diameter of fitting One-touch fitting for 1 (P), 3 (R) port ⌀10
CE compliant CE-compliant product

Technischer Support