4-Port Solenoid Valve, SJ2000 / 3000 Series, Manifold

4-Port Solenoid Valve, SJ2000 / 3000 Series, Manifold
Die neuesten 4/2- und 4/3-Wege-Elektromagnetventile in Kassettenausführung SJ2000/3000 von SMC wurden ursprünglich für die Halbleiterindustrie entwickelt und bieten Spezialmaschinenherstellern erhebliche Platz- und Energieeinsparungen.Sie sind in zwei kompakten Größen lieferbar: SJ2000 hat eine Breite von nur 7.5 mm und das größere Modell SJ 3000 ist immer noch nur 10 mm breit. Diese neuen 4/2, 4/3-Wege-Magnetventile weisen ein Kassettenformat auf und sind mit einem Steckverbinder ausgestattet.SJ2000 und SJ3000 sind um nahezu 40% bzw. 30% kleiner als die bisherige SZ-Serie von SMC und lassen sich beide auf der gleichen Mehrfachanschlussplatte anbringen, so dass 24 Stationen und 32 Magnete genutzt werden können.Die mit seriellen Übermittlungseinheiten für das CC-Link- und das DeviceNet-Protokoll kompatiblen Ventile sind mit einem besonderen Verriegelungsmechanismus versehen, mit dem gewährleistet wird, dass sie sicher aneinander montiert sind und die Handhilfsbetätigung nicht versehentlich ausgelöst werden kann.Der Wartungsaufwand wurde erheblich vermindert, da sich die individuellen Ventilstationen einfach hinzufügen, abnehmen und austauschen lassen. Jedes Ventil ist mit einem Schalter versehen, so dass es zu Einstell- und Wartungszwecken einzeln abgeschaltet werden kann.Studien haben gezeigt, dass die SJ2000- und SJ3000-Ventile im Vergleich zur bisherigen SZ-Serie von SMC erhebliche Energieeinsparungen von bis zu 62% bzw. 75% erlauben.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS5J2-60-02B
SS5J2-60-02U
SS5J2-60-02UB
SS5J2-60-03D
SS5J2-60-03DS
SS5J2-60-03M
SS5J2-60-03U
SS5J2-60-03US
SS5J2-60-04D
SS5J2-60-04DB
SS5J2-60-04DL
SS5J2-60-04M
SS5J2-60-04U
SS5J2-60-04US
SS5J2-60-05B
SS5J2-60-05D
SS5J2-60-05DS
SS5J2-60-05U
SS5J2-60-05UB
SS5J2-60-06B10
SS5J2-60-06DS
SS5J2-60-06U
SS5J2-60-06US
SS5J2-60-07B
SS5J2-60-07B10
SS5J2-60-07M
SS5J2-60-07U
SS5J2-60-08B
SS5J2-60-08D
SS5J2-60-08M
SS5J2-60-08U
SS5J2-60-09U
SS5J2-60-10B
SS5J2-60-10BB
SS5J2-60-10D
SS5J2-60-10U
SS5J2-60-12B
SS5J2-60-12B13
SS5J2-60-13B
SS5J2-60-14B
SS5J2-60-16BS
SS5J2-60-20B
SS5J2-60FD1-02B
SS5J2-60FD1-02BS
SS5J2-60FD1-02D
SS5J2-60FD1-02DS
SS5J2-60FD1-02M
SS5J2-60FD1-02U
SS5J2-60FD1-02US
SS5J2-60FD1-03BS
SS5J2-60FD1-03D
SS5J2-60FD1-03DS
SS5J2-60FD1-03U
SS5J2-60FD1-03US4
SS5J2-60FD1-04B
SS5J2-60FD1-04M
SS5J2-60FD1-04U
SS5J2-60FD1-05B
SS5J2-60FD1-05BS
SS5J2-60FD1-05D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Type Connector Mounting Method Specifications Specified DIN rail length Number of Valves
(Stück)
Type of wiring Common specifications Connector output direction Air supply / exhaust block mounting position Air supply /exhaust block pipe fitting specifications Mixed mounting type Series Manifold wiring specifications Unit mounting position Connector mounting direction

87.39 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

64.02 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

83.31 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble---U side (1-10 stations)Elbow fitting (downward)StandardSJ2000---

64.74 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlängeTriple---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

64.74 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeTriple---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

41.31 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlängeTriple---Special specificationStraight tube fittingStandardSJ2000---

64.74 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlängeTriple---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

64.74 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeTriple---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

65.48 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

84.81 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations---D side (1-10 stations)Elbow fitting (downward)StandardSJ2000---

84.81 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations---D side (1-10 stations)Elbow fitting (upward)StandardSJ2000---

42.05 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations---Special specificationStraight tube fittingStandardSJ2000---

65.48 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

65.48 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlänge4 stations---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

89.61 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge5 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

66.24 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge5 stations---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

66.23 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlänge5 stations---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

66.23 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge5 stations---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

85.55 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge5 stations---U side (1-10 stations)Elbow fitting (downward)StandardSJ2000---

93.18 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen106 series---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

67.05 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlänge6 series---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

66.98 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge6 series---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

66.98 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlänge6 series---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

91.11 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge7 series---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

93.90 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen107 series---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

44.29 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge7 series---Special specificationStraight tube fittingStandardSJ2000---

67.73 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge7 series---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

91.85 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge8 series---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

68.47 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge8 series---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

45.03 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge8 series---Special specificationStraight tube fittingStandardSJ2000---

68.47 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge8 series---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

69.23 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge9 stations---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

93.32 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge10 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

131.90 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge10 stations---Both sides (1 to 20 stations)Elbow fitting (downward)StandardSJ2000---

69.97 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge10 stations---D side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

69.97 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge10 stations---U side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

94.82 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge12 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

97.65 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen1312 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

95.56 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge13 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

96.32 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge14 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

97.81 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlänge16 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

100.81 €

1 98 Arbeitstage -Non-plug-in individual wiring manifold--Interne PilotspezifikationenStandardlänge20 stations---Both sides (1 to 20 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000---

165.82 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble--Connector facing upBoth sides (1 to 24 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

165.82 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeDouble--Connector facing upBoth sides (1 to 24 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

132.77 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble--Connector facing upD side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

132.77 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeDouble--Connector facing upD side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

99.76 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble--Connector facing upSpecial specificationStraight tube fittingStandardSJ2000--D side

132.77 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlängeDouble--Connector facing upU side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

132.77 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeDouble--Connector facing upU side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

166.52 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeTriple--Connector facing upBoth sides (1 to 24 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

133.44 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlängeTriple--Connector facing upD side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

133.44 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlängeTriple--Connector facing upD side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

133.44 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlängeTriple--Connector facing upU side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

136.24 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer4Triple--Connector facing upU side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

167.19 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations--Connector facing upBoth sides (1 to 24 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

101.13 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations--Connector facing upSpecial specificationStraight tube fittingStandardSJ2000--D side

134.13 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlänge4 stations--Connector facing upU side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

167.89 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlänge5 stations--Connector facing upBoth sides (1 to 24 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

167.89 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne Pilotspezifikationen, eingebauter SchalldämpferStandardlänge5 stations--Connector facing upBoth sides (1 to 24 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

134.82 €

1 98 Arbeitstage -Connector connection manifoldD-sub connector (25 poles)-Interne PilotspezifikationenStandardlänge5 stations--Connector facing upD side (1-10 stations)Straight tube fittingStandardSJ2000--D side

Loading...

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Compatible Models 4-port solenoid valve SJ2000/3000 series

Technischer Support