Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Plug-in-Einheit Clean Serie 10-SQ1000 Serie

Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Plug-in-Einheit Clean Serie 10-SQ1000 Serie
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-SQ1131-51-C6-Q
10-SQ1131N-5B1-C4-Q
10-SQ1131N-51-C6-Q
10-SQ1231D-51-C4-Q
10-SQ1231D-51-C6-Q
10-SQ1231DN-51-C6-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Status beim Ausschalten Anschlussrohr-Ø Nenndruck
(MPa)
Manueller Schalter Allgemeine Spezifikationen Type of manual operation

95.47 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)Ø60.15 bis 0.7Keine ArretierungPositiv gemeinsamNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

85.11 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)Ø40.15 bis 0.7VerriegelnNegativ gemeinsamArt der Verriegelung (Werkzeug erforderlich Modell)

77.35 €

1 26 Arbeitstage [1-fach] EinfachSelbstrückstellung (Federrückstellung)Ø60.15 bis 0.7Keine ArretierungNegativ gemeinsamNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

95.40 €

1 26 Arbeitstage ZweifachSelbsthaltendØ40.1 bis 0.7Keine ArretierungPositiv gemeinsamNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

118.31 €

1 26 Arbeitstage ZweifachSelbsthaltendØ60.1 bis 0.7Keine ArretierungPositiv gemeinsamNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

100.44 €

1 26 Arbeitstage ZweifachSelbsthaltendØ60.1 bis 0.7Keine ArretierungNegativ gemeinsamNicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 5 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom Schalterausführung 2-Positionen, Abluft
Spannung 24 V DC Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø) Max. 40
Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule CV-Wert 0.19
Dichtungsart Weiche Dichtung Führungs-Luftversorgung intern CE-konform CE-konformes Produkt
Spezifikationen Anschluss Anschluss seitlich Funktionen Standardausführung (0,4 W) Befestigungsteil Anschlussstecker Ohne
With/Without Manifold Block Without manifold block

Technischer Support