Vakuumablassventil mit Drosselventil Serie SJ3A6 (Teilenummern - CAD Download)

Vakuumablassventil mit Drosselventil Serie SJ3A6
[Eigenschaften]
·Eingebaute zwei Schieberventile
·Vakuumansaugung und -vernichtung können mit einem einzigen Ventil gesteuert werden
·Breite 10 mm (Gleiche Größe wie die SJ3000-Serie)
·Mit Drosselventil, das die Durchflussmenge der Bremsluft einstellen kann
·Eingebaute austauschbare Filter auf der Unterdruckseite und der Zerstörungsseite
·kann mit dem 4-Wege-Magnetventil SJ2000/3000 gemischt werden (Sonderanfertigung)

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SJ3A6-5CU
SJ3A6-5CU-DP
SJ3A6-5CU-P
SJ3A6-5CUD-DP
SJ3A6-5CUD-P
SJ3A6-5CZ-DP
SJ3A6-5CZ-P
SJ3A6-5CZD-DP
SJ3A6-5CZJ
SJ3A6-5FZD-DP
SJ3A6-5MNZ
SJ3A6-5MOZ-P
SJ3A6-5MZ
SJ3A6-5MZ-P
SJ3A6-5MZD
SJ3A6-5NCZJ
SJ3A6N-5MNZ
SJ3A6N-5MNZD
SJ3A6N-5MOZ
SJ3A6N-5MOZ-P
SJ3A6N-5MOZD-DP
SJ3A6N-5MZ-P
SJ3A6N-5MZD
SJ3A6N-5MZD-P
SJ3A6N-5NMOZ-D
SJ3A6N-5NMZ-P
SJ3A6N-6MZ
SJ3A6T-5CZ-P
SJ3A6T-5CZD-DP
SJ3A6T-5NCZ-P
SJ3A6T-5NCZD-P
SJ3A6TN-5MZD-DP
SJ3A6TN-5NMOZ-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Ventilspezifikationen Ventiloptionen Allgemeine Spezifikationen Connector output method Needle operation method Port for detection (PS)

101.82 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebM5×0.8

102.23 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

103.65 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebMit Stecker (M-5P)

106.40 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

107.82 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebMit Stecker (M-5P)

98.03 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

99.47 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebMit Stecker (M-5P)

102.21 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

110.13 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungMit SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebM5×0.8

84.40 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, KabelanschlussKein SchalterPositiv gemeinsamKabelanschlusstyp für die zentrale VerdrahtungBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

108.74 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verkabelung oder Leitung (mit Stecker und Buchse)HandbetriebM5×0.8

108.47 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verdrahtung oder SteckerHandbetriebMit Stecker (M-5P)

109.50 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebM5×0.8

109.89 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebMit Stecker (M-5P)

113.68 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebM5×0.8

108.69 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungMit SchalterNegativ gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebM5×0.8

97.06 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verkabelung oder Leitung (mit Stecker und Buchse)HandbetriebM5×0.8

101.24 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verkabelung oder Leitung (mit Stecker und Buchse)HandbetriebM5×0.8

96.37 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verdrahtung oder SteckerHandbetriebM5×0.8

96.77 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verdrahtung oder SteckerHandbetriebMit Stecker (M-5P)

99.53 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamKeine individuelle Verdrahtung oder SteckerBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

98.23 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebMit Stecker (M-5P)

102.00 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebM5×0.8

102.40 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnStandardMit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebMit Stecker (M-5P)

94.95 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterNegativ gemeinsamKeine individuelle Verdrahtung oder SteckerBetriebsart des TreibersM5×0.8

98.03 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterNegativ gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebMit Stecker (M-5P)

97.82 €

1 26 Arbeitstage 12 V DCKeine ArretierungStandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)HandbetriebM5×0.8

111.90 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungMit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebMit Stecker (M-5P)

114.65 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnMit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterPositiv gemeinsamDedicated for centralized wiringBetriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

98.03 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungMit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterNegativ gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebMit Stecker (M-5P)

102.21 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnMit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Steckbar, SteckverbindungKein SchalterNegativ gemeinsamDedicated for centralized wiringHandbetriebMit Stecker (M-5P)

112.66 €

1 26 Arbeitstage 24 V DCVerriegelnMit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Mit Feststellschraubendreher durch Drücken und Drehen betätigte AusführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterPositiv gemeinsamEinzelverdrahtung mit Kabel (300 mm lang)Betriebsart des TreibersMit Stecker (M-5P)

106.63 €

1 17 Arbeitstage 24 V DCKeine ArretierungMit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Nicht steckbar, individuelle VerdrahtungKein SchalterNegativ gemeinsamKeine individuelle Verdrahtung oder SteckerBetriebsart des TreibersM5×0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anwendung Einheit für Verteilerbefestigung Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 3 Anschlüssen
Montageausrichtung Krümmerbasis Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich Anzahl der Magnetventile Zweifach
Schalterausführung 3 Positionen 3 Ports Status beim Ausschalten Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) Rohranschluss, Ausführung M
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø M5 Rohre Direktleitungen Antriebstyp Führung, Spule
CV-Wert 0.05 Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) -0.1 bis 0.7
Führungs-Luftversorgung Außen

Technischer Support