Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zylinder - Innendurchmesser (mm) | 6 |
---|---|
Anschlussdurchmesser Rohranschluss | M3 × 0.5 |
Strömungsmedium | Luft |
Maßnahme | Doppelwirkende Ausführung |
Betriebsdruck | 0,15 bis 0,7 MPa |
Prüfdruck | 1,05 MPa |
Umgebungs- und Fluidtemperatur | -10 bis 60 °C. |
Betriebsgeschwindigkeitsbereich (durchschnittliche Betriebsgeschwindigkeit) | 50 bis 500 mm/s |
Dämpfung | Kautschukdämpfer |
Schmierung | Nicht benötigt |
Hublängentoleranz | 0 bis +1 mm |
Teilenummer
|
---|
MXPJ6-5 |
MXPJ6-5-X23 |
MXPJ6-10 |
MXPJ6-PS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Oberflächenbehandlung des Tisches | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Tisch, Parallelität (µm) | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
222.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Tischausführung | 5 | [Aluminium] Aluminium | 0.05 to 0.8 | 37 | 6 | Universell einsetzbar | Wärmebehandelt | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 18 | 17 | 0,15 bis 0,7 | 20 | Stellschraube für axialen Rohrleitungsanschluss | Zylinder | - | ||
233.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.03 € | 1 | auf Anfrage | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Packungssatz | 6 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Tabelle Werkstoffe
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Umgebungsbedingungen
Oberflächenbehandlung des Tisches
Führung
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Tisch, Parallelität(µm)
Custom-made
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften