Kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischer Verbindung, Grundtyp Serie 55-MY1B

Kolbenstangenlose Zylinder mit mechanischer Verbindung, Grundtyp Serie 55-MY1B

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-MY1B10G-350
55-MY1B25-1500Z
55-MY1B25G-400Z
55-MY1B25TF-1000Z
55-MY1B32-400Z
55-MY1B32-850Z
55-MY1B32G-3200Z
55-MY1B32TFG-1600
55-MY1B32TFG-600Z
55-MY1B32TFG-800Z
55-MY1B40-1000Z
55-MY1B50-3000
55-MY1B50TF-1800
55-MY1B63-400
55-MY1B63G-800
55-MY1B80TF-1000
55-MY1B100TFG-1200
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Piping Format Port Screw Type
1 auf Anfrage 3505 to 9.25501024270,2 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussM-Schraube
1 auf Anfrage 1,50020 to 39.9291102542540,1 bis 0,8StandardausführungRc
1 auf Anfrage 40020 to 39.9291102542540,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRc
1 auf Anfrage 100020 to 39.9291102542540,1 bis 0,8StandardausführungG
1 auf Anfrage 40040 to 57401403252680,1 bis 0,8StandardausführungRc
1 auf Anfrage 85040 to 57401403252680,1 bis 0,8StandardausführungRc
1 auf Anfrage 320040 to 57401403252680,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRc
1 auf Anfrage 160040 to 57401403252680,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussG
1 auf Anfrage 60040 to 57401403252680,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussG
1 auf Anfrage 80040 to 57401403252680,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussG
1 auf Anfrage 100040 to 57531704064840,1 bis 0,8StandardausführungRc
1 auf Anfrage 3,00060 to 80702005080940,1 bis 0,8StandardausführungRc
1 auf Anfrage 1,80060 to 80702005080940,1 bis 0,8StandardausführungG
1 auf Anfrage 40080.1 to 100.18323063961160,1 bis 0,8StandardausführungRc
1 auf Anfrage 80080.1 to 100.18323063961160,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussRc
1 auf Anfrage 1000120 to 150.1120340801121500,1 bis 0,8StandardausführungG
1 auf Anfrage 1200120 to 150.11504001001401900,1 bis 0,8Ausführung mit zentralisiertem AnschlussG

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Mechanisch verbunden
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Grundausführung
Custom-made Ohne

Technischer Support