Mechanische Verbindung Typ kolbenstangenloser Zylinder Linearführung Typ Serie 55-MY1H

Mechanische Verbindung Typ kolbenstangenloser Zylinder Linearführung Typ  Serie 55-MY1H

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-MY1H25-450Z
55-MY1H25G-350Z
55-MY1H32-300Z
55-MY1H40-300Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Piping Format

1,173.26 €

1 26 Arbeitstage 45020 to 39.927.5114259054Standardausführung

1,110.84 €

1 26 Arbeitstage 35020 to 39.927.5114259054Ausführung mit zentralisiertem Anschluss

1,223.21 €

1 26 Arbeitstage 30020 to 39.939.21403211068Standardausführung

1,513.98 €

1 26 Arbeitstage 30040 to 57501704012184Standardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolbenstangenloser Zylinder Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Mechanisch verbunden
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Ausführung mit Profilschienenführung
Betriebsdruck(MPa) 0,1 bis 0,8 Port Screw Type Rc Custom-made Standard

Technischer Support