Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.02 € | 1 | 37 Arbeitstage | 100 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | 0,2 bis 0,8 | Standardausführung | M-Schraube | ||
562.35 € | 1 | auf Anfrage | 1000 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | 0,2 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | ||
514.68 € | 1 | 37 Arbeitstage | 700 | 10 to 19 | 18 | 80 | 16 | 68 | 40 | 0,2 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | ||
503.89 € | 1 | 37 Arbeitstage | 170 | 20 to 39.9 | 26 | 100 | 20 | 72 | 46 | 0,2 bis 0,8 | Standardausführung | M-Schraube | ||
542.98 € | 1 | auf Anfrage | 280 | 20 to 39.9 | 26 | 100 | 20 | 72 | 46 | 0,2 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | M-Schraube | ||
622.03 € | 1 | auf Anfrage | 500 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
779.40 € | 1 | auf Anfrage | 1200 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
798.73 € | 1 | auf Anfrage | 1,300 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
604.81 € | 1 | 37 Arbeitstage | 300 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
643.61 € | 1 | 37 Arbeitstage | 500 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
701.74 € | 1 | auf Anfrage | 750 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
721.16 € | 1 | auf Anfrage | 860 | 20 to 39.9 | 26 | 102 | 25 | 84 | 54 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
706.63 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 40 to 57 | 57 | 132 | 32 | 102 | 68 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
786.02 € | 1 | 37 Arbeitstage | 400 | 40 to 57 | 57 | 132 | 32 | 102 | 68 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,125.03 € | 1 | 37 Arbeitstage | 1600 | 40 to 57 | 57 | 132 | 32 | 102 | 68 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
807.60 € | 1 | auf Anfrage | 400 | 40 to 57 | 57 | 132 | 32 | 102 | 68 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
992.76 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1060 | 40 to 57 | 57 | 132 | 32 | 102 | 68 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | ||
1,155.50 € | 1 | auf Anfrage | 1200 | 80.1 to 100.1 | 84 | 162 | 40 | 118 | 84 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,284.61 € | 1 | auf Anfrage | 1600 | 80.1 to 100.1 | 84 | 162 | 40 | 118 | 84 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,252.35 € | 1 | auf Anfrage | 1,500 | 80.1 to 100.1 | 84 | 162 | 40 | 118 | 84 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | G | ||
897.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 80.1 to 100.1 | 84 | 162 | 40 | 118 | 84 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | G | ||
992.89 € | 1 | auf Anfrage | 600 | 80.1 to 100.1 | 84 | 162 | 40 | 118 | 84 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | ||
1,514.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | 120 to 150.1 | 120 | 200 | 50 | 144 | 107 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | ||
1,745.45 € | 1 | 28 Arbeitstage | 1400 | 120 to 150.1 | 120 | 200 | 50 | 144 | 107 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G | ||
1,723.05 € | 1 | auf Anfrage | 1000 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,858.35 € | 1 | auf Anfrage | 1200 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
1,384.68 € | 1 | auf Anfrage | 500 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Standardausführung | Rc | ||
2,361.35 € | 1 | auf Anfrage | 1,900 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | Rc | ||
2,429.02 € | 1 | auf Anfrage | 2,000 | 153 or more | 180 | 230 | 63 | 168 | 130 | 0,15 bis 0,8 | Ausführung mit zentralisiertem Anschluss | G |
Loading...
Ausführung | Kolbenstangenloser Zylinder | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung | Mechanisch verbunden |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar | Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Führungsausführung des Gleitlagers |
Custom-made | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Betriebsdruck(MPa)
Piping Format
Port Screw Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften