Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
197-057X057 |
197-095X070 |
198-115X085 |
198-138X109 |
199-225X145 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schraublochentfernung Länge (mm) | Schraublochentfernung Breite (mm) | Material Beschreibung Gehaeuse (DE) | Oberflächenbeschichtung (DE) | Schraublochdurchmesser (mm) | Gesamtbauhöhe (mm) | Plattenlänge (mm) | Plattenbreite (mm) | Tragfähigkeit dynamisch (kg) | Eigengewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 43 | - | verzinkt | 6.5 | 11 | 57 | 57 | 50 | 0.098 | ||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 45 | - | verzinkt | 6.5 | 19 | 95 | 70 | 280 | 0.325 | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 60 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 9 | 19 | 115.5 | 85.5 | 250 | 0.54 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 80 | Stahlblechgehäuse, verzinkt | verzinkt | 11 | 26 | 138 | 109 | 600 | 1.16 | ||
137.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 185 | 105 | - | - | 12 | 43 | 225 | 145 | 1500 | 4.8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schraublochentfernung Länge(mm)
Schraublochentfernung Breite(mm)
Material Beschreibung Gehaeuse (DE)
Oberflächenbeschichtung (DE)
Schraublochdurchmesser(mm)
Gesamtbauhöhe(mm)
Plattenlänge(mm)
Plattenbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften