Design - Kugellenkkränze aus Metall oder Kunststoff in verschiedenen Farben

Design - Kugellenkkränze aus Metall oder Kunststoff in verschiedenen Farben

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Leichte Drehkränze aus Metall und Kunststoff stellen die ideale Lösung zum Ausrichten von Platten dar. Sie setzen sich aus zwei konzentrischen Ringen aus Metall oder Kunststoff zusammen. Die Drehung der zwei Ringe erfolgt durch zahlreiche Stahlkugeln, die höchste Gleitfähigkeit garantieren. Die Drehmechanismen erlauben, auf der einen Seite liegend, die Drehung des äußeren Ringes. Wenn sie dagegen auf der anderen Seite aufliegen, dreht sich der innere Ring. Die Ringe sind jeweils mit Gummi-Auflagepunkte ausgerüstet, damit ein Verrutschen vermieden wird. Sie können auf beiden Seiten und an geneigten Flächen befestigt werden. Die Zahnstange auf dem inneren Ring einiger Kränze erlaubt eine Automatisierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LE230-10-SCHWARZ
LE230-30-TRANSPARENT
LE280-10-SCHWARZ
LE280-30-TRANSPARENT
LE320-10-SCHWARZ
LE320-20-ALUMINIUM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Eigengewicht
(kg)

31.34 €

1 4 Arbeitstage 2300.23

37.74 €

1 4 Arbeitstage 2300.25

33.94 €

1 4 Arbeitstage 2800.276

43.08 €

1 4 Arbeitstage 2800.35

101.24 €

1 4 Arbeitstage 3200.58

83.66 €

1 4 Arbeitstage 3200.6

Loading...

  1. 1

Technischer Support