Alu-Federzug, mit automatischer Arretiervorrichtung

Alu-Federzug, mit automatischer Arretiervorrichtung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· Gehäuse aus Aluminium
· Edelstahldrahtseil
· einstellbarer Traglastbereich
· zusätzliche Sicherheitsaufhängung
· Seillängen-Verstellung
· Traglast von 2,0 bis 14,0 kg
· Seilauszug 2.500 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FZ-ALU-VA-2,​5-7222-1
FZ-ALU-VA-2,​5-7222-2
FZ-ALU-VA-2,​5-7222-3
FZ-ALU-VA-2.5-7221-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Traglast
(kg)
Eigengewicht [kg]
(kg)

200.27 €

1 4 Arbeitstage 2,0-4,04.252

227.62 €

1 4 Arbeitstage 4,0-6,04.294

248.26 €

1 4 Arbeitstage 6,0-8,04.457

264.32 €

1 4 Arbeitstage 10,0-14,03.885

Loading...

  1. 1

Technischer Support