Lenkrolle

Lenkrolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 205 mm / [Traglast] 3000 kg / [Werkstoff Rad] Stahl



Die Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 205 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 3000 kg ausgelegt. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-HS-STS-150-K-3-RF
L-IHB-EGS-160-K-3
L-IHB-EGS-160-K-3-DSV
L-IHB-EGS-200-K-3
L-IHB-EGS-200-K-3-DSV
L-IHB-EGS-250-K-3
L-IHB-EGS-250-K-3-DSV
L-IHB-GGK-100-K-3
L-IHB-GGK-100-K-3-DSV
L-IHB-GGK-125-K-3
L-IHB-GGK-125-K-3-DSV
L-IHB-GGK-150-K-3
L-IHB-GGK-150-K-3-DSV
L-IHB-GGK-200-K-3
L-IHB-GGK-200-K-3-DSV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Schraublochdurchmesser
(mm)
Plattenstärke
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Laufflächenmaterial (DE) elektrisch leitfähig (DE) Bauform Gehäuse (DE) Gabelkopf Lagerabdichtung (DE) Laufflächenart (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

365.08 €

1 5 Arbeitstage 17514015055300020565KugellagerHS (LPSX/BPSX)140Stahl verzinkt10514-1StahlStahlelektrisch leitfähiggeschweißtgeschlossener GabelkopfzylindrischSuperschwerlast Gehäuse HS-

62.05 €

1 5 Arbeitstage 13511016050-----105-8012.56---------

69.71 €

1 5 Arbeitstage 13511016050-----105-8012.56---------

93.45 €

1 5 Arbeitstage 13511020050-----105-8012.56---------

100.94 €

1 5 Arbeitstage 13511020050-----105-8012.56---------

175.81 €

1 5 Arbeitstage 13511025060-----105-8012.56---------

220.83 €

1 5 Arbeitstage 13511025060-----105-8012.56--------7.75

32.94 €

1 5 Arbeitstage 1008510030-----80-6094---------

40.86 €

1 5 Arbeitstage 1008510030-----80-6094---------

44.07 €

1 5 Arbeitstage 13511012532-----105-8012.56---------

49.91 €

1 5 Arbeitstage 13511012532-----105-8012.56---------

42.08 €

1 5 Arbeitstage 13511015045-----105-8012.56---------

52.73 €

1 5 Arbeitstage 13511015045-----105-8012.56---------

61.81 €

1 5 Arbeitstage 13511020045-----105-8012.56---------

74.67 €

1 5 Arbeitstage 13511020045-----105-8012.56---------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Befestigungtyp (DE) Befestigungsplatte

Technischer Support