Konfigurierbar in [Traglast] 35, 120 kg / [Werkstoff Rad] Polyamid
Verwendet werden die Laufrollen von TORWEGGE für den Transport von Objekten. Die Höchstbelastung der Laufrollen kann abhängig von der Variante 35 oder 120 kg betragen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyamid verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Rad Lagerung (DE) | Gleitlager | Oberflächenbeschichtung (DE) | ohne | Felgenmaterial (DE) | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Laufflächenmaterial (DE) | Polyamid |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit dynamisch(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften