Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-KA-TPAK-□□□-K-1-DSN / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / L-KA-TPAK-□□□-K-1-DSN / Thermoplast Rad / Rückenloch / Drehkranzfeststellung

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 135 - 161 mm / [Traglast] 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



TORWEGGE hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 135 und 161 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 kg ausgelegt. Sie sind in Thermoplast wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-KA-TPAK-100-K-1-DSN
L-KA-TPAK-125-K-1-DSN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Störkreisradius
(mm)
max. Temperaturbeständigkeit
(° C)
Eigengewicht
(kg)

16.88 €

1 4 Arbeitstage 10013542130-0.43

17.61 €

1 4 Arbeitstage 12516146-600.52

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 32 Tragfähigkeit dynamisch(kg) 100 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse
Befestigungtyp (DE) Rückenloch Gehäusematerial RR (DE) Kunststoff Rückenloch-Ø(mm) 12
Anzahl der Räder [Stück] 1 Felgenmaterial (DE) Polypropylen Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast
Stoppart (DE) DS-N (Doppelstopp im Nachlauf) Gehäuseklassifizierung (DE) Kunststoff-Apparaterollen

Technischer Support