Lenkrollen / L-KA-TPAK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / Lochplatte

Lenkrollen / L-KA-TPAK-□□□-K-1 / Thermoplast Rad / Lochplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 130 - 166 mm / [Traglast] 100 kg / [Werkstoff Rad] Thermoplast



Verwendet werden die Lenkrollen von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 166 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 kg ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Thermoplast verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-KA-TPAK-100-K-1
L-KA-TPAK-100-K-3
L-KA-TPAK-100-K-3-GP
L-KA-TPAK-125-K-1
L-KA-TPAK-125-K-3
L-KA-TPAK-125-K-3-GP
L-KU-TPBK-100-K-3-VA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Gesamtbauhöhe
(mm)
Ausladung Lenkrolle
(mm)
Befestigungtyp (DE) Rad Lagerung (DE) Gehäuseserientyp Schraublochentfernung Länge
(mm)
Gehäusematerial RR (DE) Schraublochentfernung Breite
(mm)
Lochbild Apparaterollen (DE)
(mm)
Oberflächenbeschichtung (DE) Schraublochdurchmesser
(mm)
Rückenloch-Ø
(mm)
Anzahl der Räder [Stück] Felgenmaterial (DE) Laufflächen Farbe (DE) Gehäuseklassifizierung (DE) Eigengewicht
(kg)

14.04 €

1 4 Arbeitstage --1003213542Rückenloch---Kunststoff----121Polypropylen-Kunststoff-Apparaterollen0.38

16.10 €

1 4 Arbeitstage 77671003214042Befestigungsplatte--61-51--8-----0.55

16.46 €

1 20 Arbeitstage 95701003214042Befestigungsplatte--75-5075x50-10-----0.59

16.02 €

1 20 Arbeitstage --1253216146Rückenloch---Kunststoff----121Polypropylen-Kunststoff-Apparaterollen0.5

17.54 €

1 4 Arbeitstage 77671253216646Befestigungsplatte--61-51--8-----0.65

17.28 €

1 20 Arbeitstage 95701253216646Befestigungsplatte--75-5075x50-10-----0.7

27.41 €

1 20 Arbeitstage 105801003113035BefestigungsplatteKugellagerLKU/BKU80-60-Kunststoff9--PolypropylenGrauKunststoff-Transportrollen0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragfähigkeit dynamisch(kg) 100 Rollen und Gehäusetyp Lenkgehäuse Laufflächenmaterial (DE) Thermoplast

Technischer Support