Profillaufrollen / 055-□□□ / Guss Rad

Profillaufrollen / 055-□□□ / Guss Rad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Traglast] 65, 240 kg / [Werkstoff Rad] Stahl



Die Profillaufrollen von TORWEGGE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Profillaufrollen zwischen 65 oder 240 kg. Der vorhandene Werkstoff ist Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
055-030
055-040
055-050
055-060
055-080
055-100
055-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit dynamisch
(kg)
Oberflächenbeschichtung (DE) Eigengewicht
(kg)

14.32 €

1 4 Arbeitstage 301065Stahl blank0.04

17.16 €

1 4 Arbeitstage 401185Stahl blank0.08

20.54 €

1 20 Arbeitstage 501185Stahl blank0.13

13.87 €

1 5 Arbeitstage 5813100verzinkt0.192

17.56 €

1 4 Arbeitstage 7815200verzinkt0.372

21.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9817220verzinkt0.76

24.52 €

1 4 Arbeitstage 11717240verzinkt1.163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rad Lagerung (DE) Kugellager Felgenmaterial (DE) Stahl Laufflächenmaterial (DE) Stahl

Technischer Support